EPIC® SOLAR 4 GEN2 Splitter

Divisor Y EPIC® SOLAR FMM

¿Desea conmutar sus módulos solares en paralelo? Es muy fácil con nuestro divisor extremadamente resistente a los agentes atmosféricos. Fácil de manejar gracias a sus opciones de conexión flexibles y su diseño compacto. Apto para sistemas fotovoltaicos de hasta 1500 V.

Splitter para conexión paralela de módulos fotovoltaicos

Referencia Unidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

44428274
50
44428275
50

Beneficios

  • Extremadamente resistente a la intemperie y duradero gracias a los materiales de alta calidad y la construcción sólida.
  • Fácil manejo gracias a las opciones de conexión flexibles y el diseño compacto.
  • Disponible como variante con insertos macho (FMM) o con dos insertos hembra (MFF).
  • Otras variantes con diferentes conectores están disponibles bajo demanda.

Ámbito de uso

  • Para la conmutación en paralelo de módulos y "strings" solares.
  • Para sistemas fotovoltaicos modernos y de alto rendimiento de hasta 1500 V.
  • Para usar con conectores solares EPIC® SOLAR 4 GEN2.
  • Las conexiones enchufadas tienen un grado de protección IP 68 (1 m para 1 h).

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.