UNITRONIC® SENSOR M12-M8

Cable S/A M12 macho en M8 hembra

¡Qué práctico! El cable de transmisión de datos y señales de PVC de uso universal dispone de conectores montados en ambos lados. Pero eso no es todo: la conexión con el conector correspondiente se realiza ahora en el lado M8 aún más rápidamente y sin herramientas gracias a la función de encaje a presión. En otras palabras, empujar en lugar de atornillar.

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de planta

Referencia Unidad base

Precio (base)

44429471
44429472
44429473

Beneficios

  • El latiguillo confeccionado en ambos lados ahorra tiempo en la instalación y reduce o elimina el potencial de errores en la confección in situ.
  • El conector M8 Snap-In permite una conexión rápida y sin herramientas (no es necesario atornillar, basta con presionar). El Snap-in (a presión) resulta útil especialmente en trabajos de mantenimiento y limpieza.
  • Fácil integración en el diseño de máquina gracias a las dimensiones compactas.

Ámbito de uso

  • Los conectores con carcasa metálica con conexión para pantalla son especialmente adecuados para entornos en los que se requiere compatibilidad electromagnética (CEM).
  • Puede utilizarse en entornos secos y húmedos.
  • La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y alcalinos y con resistencia limitada al aceite.
  • Adecuado para esfuerzo mecánico medio.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: cables para sensor/actuador preconfeccionados

Grado de protección:

  • IP 65 / IP 67

Temperatura ambiente (en uso)

  • macho/hembra
    de -25 ºC a +80 ºC

Codificación

  • A-standard

Corriente nominal en A

  • 3 A

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Las certificaciones UL pueden consultarse en la hoja de datos