ÖLFLEX® STATIC CY black
Conductor apantallado con doble aislamiento de PVC para instalación fija
ÖLFLEX® STATIC CY BLACK, cable unipolar de PVC apantallado, con aislamiento doble con 0,6/1 kV para diversas aplicaciones en entornos sensibles a CEM
- Alternativa al NYY unipolar con pantalla de cobre trenzada utilizada para protección EMC
- Conformidad con EMC (CEM)
- Producto descatalogado - Reemplazado por ÖLFLEX®CHAIN 809 SC CY
Beneficios
- Cable con buena relación calidad/precio, unipolar con aislamiento/cubierta doble, para instalación fija sin protección, en interiores o exteriores, con flexión ocasional, teniendo en cuenta que el radio de flexión máximo es de 12,5 x diámetro exterior de cable
- El elevado grado de cobertura de la pantalla ofrece un rendimiento EMC excepcional.
- No necesita ninguna protección adicional para instalaciones a la intemperie, como tubos, canalizaciones, bandejas cerradas, etc.
Ámbito de uso
- Especialmente adecuado en circuitos, como conexión externa o cableado interno de equipos eléctricos o electrónicos.
- Para entornos secos y húmedos, soporta tensión mecánica baja.
- Puede utilizarse en interiores como un cable de conexión hacia el inversor en el sector fotovoltaico
- Apto para su uso permanente en exteriores, dentro del rango de temperaturas indicado.
Características de producto
- No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
- Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2
- Resistencia a aceites según DIN EN 50290-2-22 (TM54)
Composición de producto
- Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
- Aislamiento de base de PVC
- Lámina de poliamida/envoltura no tejida
- Pantalla de trenza de cobre estañado
- Cubierta exterior: PVC
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque
Formación del conductor
- Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5
Radio de curvatura mínimo
- Instalación fija: 6 x diámetro exterior
- Uso flexible ocasional: 12,5 x diámetro del cable
Tensión nominal
- U0/U: 600/1000 V
Tensión de prueba
- Conductor/Pantalla: 2000 V
Rango de temperaturas
- Instalación fija: de -40 °C a +80 °C
- Uso flexible ocasional: de -30 °C a +70 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
