ÖLFLEX® STATIC CY black

Conductor apantallado con doble aislamiento de PVC para instalación fija

ÖLFLEX® STATIC CY BLACK, cable unipolar de PVC apantallado, con aislamiento doble con 0,6/1 kV para diversas aplicaciones en entornos sensibles a CEM

  • Alternativa al NYY unipolar con pantalla de cobre trenzada utilizada para protección EMC
  • Conformidad con EMC (CEM)
  • Producto descatalogado - Reemplazado por ÖLFLEX®CHAIN 809 SC CY

Apto para uso en exterioresresistente al fríoResistente a aceitesProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CEEACFire

No data available for display
Referencia Sección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

4600023
1610.3177275
4600024
2512.7267396
4600025
3514.3384542
4600026
5016.9537752
4600027
7018.77631004
4600028
9521.710121368
4600029
12024.712641719

Beneficios

  • Cable con buena relación calidad/precio, unipolar con aislamiento/cubierta doble, para instalación fija sin protección, en interiores o exteriores, con flexión ocasional, teniendo en cuenta que el radio de flexión máximo es de 12,5 x diámetro exterior de cable
  • El elevado grado de cobertura de la pantalla ofrece un rendimiento EMC excepcional.
  • No necesita ninguna protección adicional para instalaciones a la intemperie, como tubos, canalizaciones, bandejas cerradas, etc.

Ámbito de uso

  • Especialmente adecuado en circuitos, como conexión externa o cableado interno de equipos eléctricos o electrónicos.
  • Para entornos secos y húmedos, soporta tensión mecánica baja.
  • Puede utilizarse en interiores como un cable de conexión hacia el inversor en el sector fotovoltaico
  • Apto para su uso permanente en exteriores, dentro del rango de temperaturas indicado.

Características de producto

  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2
  • Resistencia a aceites según DIN EN 50290-2-22 (TM54)

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de base de PVC
  • Lámina de poliamida/envoltura no tejida
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior: PVC

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior
  • Uso flexible ocasional: 12,5 x diámetro del cable

Tensión nominal

  • U0/U: 600/1000 V

Tensión de prueba

  • Conductor/Pantalla: 2000 V

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C
  • Uso flexible ocasional: de -30 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.