SKINDICHT® SH
SKINDICHT® SH, prensaestopas antimagnético, resistente al agua salada, con rosca PG y descarga de tracción estable y segura, resistente a la corrosión
Beneficios
- Resistente al agua marina
- No magnético
- Resistente a la corrosión
- Protección frente a la descarga de tracción
Ámbito de uso
- Prensaestopas extremadamente robusto y sólido
- Centros de construcción
- Ingeniería de planta
- Construcción de motores eléctricos
Composición de producto
- Tuerca de conexión PG
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso
- Las dimensiones de instalación
pueden consultarse en el apéndice T21
Bajo demanda
- Disponible con rosca de conexión larga
Material
- Cuerpo: latón niquelado
Grado de protección:
- IP 20
Rango de temperaturas
- -20°C a +200°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
