SKINDICHT® SHZ

SKINDICHT® SHZ, prensaestopas de latón niquelado robusto con junta de sellado adaptable, rosca PG, para diámetros de cable grandes, alta descarga de tracción

Protección frente a descarga de tracciónRobusto

CE

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmTamaño máx. de accesorio para instalación en mmSW1 / SW2 mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® SHZ
52005590
PG 75 - 52114.0 / 15.030.0550
52005600
PG 95 - 82517.0 / 17.034.0650
52000930
PG 117 - 102820.0 / 20.035.0625
52000940
PG 13,57 - 133222.0 / 22.040.06,525
52000950
PG 168 - 163524.0 / 24.042.06,525
52000960
PG 2111 - 204630.0 / 30.047.0725
52000970
PG 2918 - 275840.0 / 41.053.0810
52000980
PG 3624 - 357050.0 / 50.061.0910
52005610
PG 4230 - 42,57857.0 / 57.066.0105
52005620
PG 4836 - 478664.0 / 64.068.0105
SKINDICHT® SHZ-XL
52023717
PG 95 - 82517.0 / 17.043.01050
52023718
PG 117 - 102820.0 / 20.044.01025
52023719
PG 13,57 - 133222.0 / 22.048.51025
52023720
PG 168 - 163524.0 / 24.050.51025
52024840
PG 2111 - 204630.0 / 30.055.01125
52025530
PG 2918 - 315840.0 / 41.060.01310
52023721
PG 3624 - 357050.0 / 50.067.01310
52023722
PG 4230 - 42,57857.0 / 57.071.0145
52023723
PG 4836 - 478664.0 / 64.073.0145

Beneficios

  • La junta de sellado adaptable puede ajustarse para fijar distintos diámetros de cable
  • Descarga de tracción elevada
  • Robusto
  • Para cables de gran diámetro exterior

Ámbito de uso

  • Prensaestopas compacto de latón macizo con buena descarga de tracción para cables de gran diámetro.

Composición de producto

  • Tuerca de conexión PG

Aviso

  • SKINDICHT® SHZ-XL es similar a SKINDICHT® SHZ, pero tiene una rosca de conexión ampliada para paredes gruesas
  • Para más accesorios, consulte SKINDICHT® EV
  • Utilizar contratuerca SKINDICHT® SM

Clasificación ETIM 5

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Las dimensiones de instalación
    pueden consultarse en el apéndice T21

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    Sellado CR
    Junta tórica: NBR

Grado de protección:

  • IP 55

Rango de temperaturas

  • De -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.