SKINDICHT® SHV

SKINDICHT® SHV, prensaestopas estanco de sellado especial de latón, rosca PG, alta descarga de tracción y sujeción cuidadosa del cable

Protección frente a descarga de tracciónRobustoImpermeable

CE

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoClamping range ØF mmSW 1/2 mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® SHV
52002530
SHV 7/7/53,8 - 4,81426.0550
52002550
SHV 9/9/64,8 - 5,81728.5650
52002540
SHV 9/9/75,8 - 6,81728.5650
52002570
SHV 11/11/75,8 - 6,82031.0625
52002560
SHV 11/11/96,8 - 8,82031.0625
52010650
SHV 13,5/9/96,5 - 8,82233.06,525
52010660
SHV 13,5/9/118,5 - 10,82233.06,525
52010670
SHV 13,5/11/96,8 - 8,82233.06,525
52010680
SHV 13,5/11/118,5 - 10,82233.06,525
52002600
SHV 13,5/13,5/96,8 - 8,82233.06,525
52002590
SHV 13,5/13,5/118,5 - 10,82233.06,525
52010690
SHV 16/11/118,5 - 10,82435.06,525
52010700
SHV 16/11/1310,8 - 12,82435.06,525
52010710
SHV 16/11/1513,8 - 14,82435.06,525
52010720
SHV 16/13,5/118,5 - 10,82435.06,525
52010730
SHV 16/13,5/1310,8 - 12,82435.06,525
52010740
SHV 16/13,5/1513,8 - 14,82435.06,525
52002640
SHV 16/16/118,5 - 10,82435.06,525
52002630
SHV 16/16/1310,8 - 12,82435.06,525
52002620
SHV 16/16/1513,8 - 14,82435.06,525
52010750
SHV 21/16/1613,3 - 15,63040.0725
52010760
SHV 21/16/1815,8 - 17,83038.0725
52010770
SHV 21/16/2017,5 - 19,83038.0725
52002670
SHV 21/21/1614,8 - 15,83038.0725
52002660
SHV 21/21/1815,8 - 17,83038.0725
52002650
SHV 21/21/2017,5 - 19,83038.0725
52002710
SHV 29/29/2219,5 - 21,84044.5810
52002700
SHV 29/29/2421,8 - 23,84044.5810
52002690
SHV 29/29/2623,8 - 25,84044.5810

Beneficios

  • Resiste el agua a presión
  • Fijación protectora del cable
  • Robusto
  • Descarga de tracción elevada

Ámbito de uso

  • Prensaestopas para uso con agua a presión con un elemento de sellado cónico especial
  • Bombas
  • Interruptores de flotador

Composición de producto

  • Tuerca de conexión PG

Aviso

  • Utilizar contratuerca SKINDICHT® SM
  • accesorios apropiados SKINDICHT® SHV conos de sellado
  • Ejemplo de descripción:
    SHV 13.5/9/9
    13.5 = rosca PG de conexión
    9 = rosca PG de cierre
    9 = apertura libre del sellado

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Las dimensiones de instalación
    pueden consultarse en el apéndice T21

Material

  • Cuerpo: bronce niquelado
    Cono de sellado: CR
    Junta tórica: NBR

Grado de protección:

  • IP 68 - 10 bar

Rango de temperaturas

  • De -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.