SKINDICHT® SHVE

SKINDICHT® SHVE, prensaestopas con contacto a pantalla de 360° y baja resistencia, rosca PG, alto grado de protección, como prensaestopas de puesta a tierra

Protección frente a descarga de tracciónFiabilidadProtección frente a señales de interferenciaResistente a temperaturas

CE

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ mm mín. de cubierta exterior / máx.Mín./máx. recubrimiento interior Ø en mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® SHVE
52010400
9/9/6/3,24 / 5,82,2 / 3,21728.5625
52010405
9/9/7/3,25 / 6,82,2 / 3,21728.5625
52010415
9/9/6/3,64 / 5,82,6 / 3,61728.5625
52010420
9/9/7/3,65 / 6,82,6 / 3,61728.5625
52010440
11/11/7/4,55 / 6,83,5 / 4,52031.0625
52010450
11/11/9/4,56,8 / 8,83,5 / 4,52031.0625
52010460
13,5/9/9/56,8 / 8,83,5 / 52232.55,525
52010490
13,5/11/9/56,8 / 8,83,5 / 52232.55,525
52010470
13,5/9/9/66,8 / 8,84,5 / 62232.55,525
52010500
13,5/11/9/66,8 / 8,84,5 / 62232.55,525
52005080
13,5/13,5/9/66,8 / 8,84,5 / 62237.0625
52010480
13,5/9/11/78,5 / 10,85,5 / 72232.55,525
52010510
13,5/11/11/78,5 / 10,85,5 / 72232.55,525
52005090
13,5/13,5/11/78,5 / 10,85,5 / 72237.0625
52010520
16/11/11/88,5 / 10,86 / 82435.05,525
52010560
16/13,5/11/88,5 / 10,86 / 82435.5625
52005100
16/16/11/88,5 / 10,86 / 82437.5625
52010530
16/11/13/910,8 / 12,87 / 92435.05,525
52010570
16/13,5/13/910,8 / 12,87 / 92435.5625
52005110
16/16/13/910,8 / 12,87 / 92437.5625
52010540
16/11/13/1010,8 / 12,88 / 102435.05,525
52010580
16/13,5/13/1010,8 / 12,88 / 102435.5625
52005120
16/16/13/1010,8 / 12,88 / 102437.5625
52010550
16/11/15/1112 / 14,89 / 112435.05,525
52010590
16/13,5/15/1112 / 14,89 / 112435.5625
52005130
16/16/15/1112 / 14,89 / 112437.5625
52010600
21/16/16/1214 / 15,810 / 123038.56,525
52005140
21/21/16/1214 / 15,810 / 123043.5725
52010610
21/16/16/1314 / 15,811 / 133038.56,525
52005150
21/21/16/1314 / 15,811 / 133043.5725
52010620
21/16/18/1415,8 / 17,812 / 143038.56,525
52005160
21/21/18/1415,8 / 17,812 / 143043.5725
52010630
21/16/18/1515,8 / 17,813 / 153038.56,525
52005170
21/21/18/1515,8 / 17,813 / 153043.5725
52010640
21/16/20/1617,5 / 19,814 / 163038.56,525
52005180
21/21/20/1617,5 / 19,814 / 163043.5725
52005190
29/29/22/1719,5 / 21,815 / 174047.5810
52005200
29/29/22/1819,5 / 21,816 / 184047.5810
52005210
29/29/24/1921,5 / 23,817 / 194047.5810
52005240
29/29/26/1923,5 / 25,817 / 194047.5810

Beneficios

  • Contacto de la pantalla de 360º óptimo, de baja resistencia
  • Máxima protección
  • Descarga de tracción elevada

Ámbito de uso

  • Prensaestopas de latón de puesta a tierra, para uso en zonas donde existan campos perturbadores de naturaleza eléctrica.
  • Tecnología médica
  • Convertidores de frecuencia
  • Aeropuertos
  • Tecnología de medición y control

Composición de producto

  • 1 racor
  • Manguito con dos tomas a tierra
  • 3 conos de sellado
  • 4 conos de latón
  • 5 tornillos de compresión

Aviso

  • Utilizar contratuerca SKINDICHT® SM
  • Para un mejor contacto en carcasas pintadas, anodizadas o con recubrimiento acabado en polvo, necesitará nuestra contratuerca EMC(CEM)
    SKINDICHT® SM-PE
  • Ejemplo de descripción de pedido:
    SRE 13,5 / 9 / 9 / 5
    13,5 = rosca PG del tornillo de compresión
    9 = tuerca de conexión PG
    9 = diámetro interior del sellado anti acodaduras
    5 = diámetro interior del casquillo de puesta a tierra

Clasificación

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Las dimensiones de instalación
    pueden consultarse en el apéndice T21

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    Casquillo de puesta a tierra: latón brillante
    Cono de sellado especial: CR
    Junta tórica: NBR

Grado de protección:

  • IP 68 - 10 bar

Rango de temperaturas

  • De -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.