SKINDICHT® SKZ

SKINDICHT® SKZ, prensaestopas de latón con rosca PG, con junta de sellado adaptable, alta estabilidad mecánica y descarga de tracción, para entornos agresivos

Alcance de sujeción amplioProtección frente a descarga de tracciónRobusto

CE

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmTamaño máx. de accesorio para instalación en mmSW1 / SW2 mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® SKZ
52004280
PG 96 - 82417.0 / 17.030.0650
52004290
PG 118 - 122720.0 / 21.030.0650
52004300
PG 13,512 - 143022.0 / 22.034.06,525
52004310
PG 1613 - 163324.0 / 24.035.06,525
52004320
PG 2115 - 204230.0 / 30.041.0725
52005570
PG 2920 - 275840.0 / 41.046.0810
SKINDICHT® SKZ-XL
52005575
PG 96 - 82417.0 / 17.039.01550
52005576
PG 118 - 122720.0 / 21.039.01550
52005577
PG 13,512 - 163022.0 / 22.042.51525
54000043
PG 1613 - 163324.0 / 24.043.51525
54000011
PG 2115 - 204230.0 / 30.049.01525
54000098
PG 2920 - 275840.0 / 41.053.01510

Beneficios

  • La junta de sellado adaptable puede ajustarse para fijar distintos diámetros de cable
  • Descarga de tracción elevada
  • Gran estabilidad mecánica

Ámbito de uso

  • Prensaestopas con descarga de tracción de doble estribo para condiciones de uso extremas
  • Centros de construcción
  • Ingeniería de planta
  • Construcción de motores eléctricos

Composición de producto

  • Tuerca de conexión PG

Aviso

  • SKINDICHT® SKZ-XL es similar a SKINDICHT® SKZ, pero tiene una rosca de conexión ampliada para paredes gruesas
  • Utilizar contratuerca SKINDICHT® SM
  • Para más accesorios, consulte SKINDICHT® EV

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Las dimensiones de instalación
    pueden consultarse en el apéndice T21

Material

  • Cuerpo: Latón niquelado
    Elemento de sellado adaptable: CR
    Junta tórica: NBR

Grado de protección:

  • IP 55

Rango de temperaturas

  • De -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.