SKINDICHT® SVRX
SKINDICHT® SVRX, prensaestopas métrico de latón con versión CEM para diámetros de cable de hasta 83 mm
Beneficios
- Modelo CEM para cables con sección grande
- SKINDICHT® SVRX-M 105x2 para cables de diámetro de hasta 83 mm
Ámbito de uso
- El prensaestopas de conformidad con DIN 89280 con soportes intermedios redondeados de latón planos
- Construcción naval
- Off-Shore
- Sistemas de accionamiento eléctrico elevado
- Energía eólica
Aviso
- Contratuercas EMC (con garra) SKINDICHT® SM-PE / SVRX M24-M56 para carcasas pintadas, anodizadas o con acabado en polvo, por encargo
- Para más prensaestopas CEM, consulte SKINTOP® MS-SC-M y MS-SC-M BRUSH, contratuerca apropiada SKINDICHT® SM-PE-M
Composición de producto
- Versión "W" para cable sin pantalla (fig. 1)
- Tipo «Z» para cables con pantalla (figura 2)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Certificaciones
- DIN 89280
Material
- Cuerpo: latón sin chapar
Sellado: EPDM
Grado de protección:
- IP 56
Rango de temperaturas
- De -20 °C a +80 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
