SKINTOP® MS

SKINTOP® MS, prensaestopas de latón de máxima fiabilidad, para áreas en las que la exigencias mecánicas y químicas son críticas

Gran resistencia químicaResistente a la corrosiónProtección frente a descarga de tracciónRobustoResistente a temperaturasVariedad de certificados de aprobación

CE

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® MS
52015700
PG 72.0 - 6.51425.05100
52015710
PG 94.0 - 8.01729.06100
52015720
PG 114.0 - 10.02032.0650
52015730
PG 13,55.0 - 12.02234.06,550
52015740
PG 168.0 - 14.02435.06,550
52015750
PG 2111.0 - 18.03040.0725
52015760
PG 2916.0 - 25.04048.0825
52015765
PG 3619.0 - 32.05062.01510
52015766
PG 4228.0 - 38.05762.0155
52015767
PG 4834.0 - 44.06462.0155

Beneficios

  • Máxima fiabilidad
  • descarga de tracción óptima
  • Alcances de sujeción amplios y variables

Ámbito de uso

  • En zonas con exigencias elevadas en resistencia química y mecánica
  • Industria química.
  • Tecnología de medición y control
  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Ingeniería de planta

Composición de producto

  • Rosca de conexión PG según DIN 40430

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Material

  • Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Junta: CR Junta tórica: NBR

Grado de protección:

  • IP 68 - 5 bar

Rango de temperaturas

  • Móvil: de -25 °C a +100 °C
  • Estática: de -40 °C a +100 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.