Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
El orden es la clave de la productividad. Con nuestro maletín surtido de prensaestopas SKINTOP® CLICK, siempre tendrá a mano y de forma rápida el tamaño de prensaestopas adecuado. Gracias a su diseño robusto y el sistema de enganche que permite apilar y transportar varios maletines a la vez, este sistema le permite ser más eficiente en sus instalaciones.
SKINDICHT® JT PTFE anillo obturador, métrico, apto para aplicaciones alimentarias, resistente a aceites, agua, soluciones alcalinas, ácidos, disolventes, etc.
SKINDICHT® E-M, anillos de sellado adaptables, una junta cubre varios rangos de alcance ya que los anillos pueden adaptarse a diferentes diámetros de cable
Diseño higiénico para una máxima limpieza. Nuestra extensión de acero inoxidable con diseño higiénico, certificación ECOLAB® y NSF, así como con una elevada resistencia mecánica y química, es ideal para áreas higiénicas críticas. Combinables con nuestros prensaestopas SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® INOX M para compensar las diferencias de tamaño de rosca.
Junta tórica SKINDICHT® NBR métrica, anillo obturador para el sellado seguro a la carcasa, como protección contra aceite, polvo y agua, resistente a rayos UV y ozono
¡Proteja sus equipos! En este caso, sus conectores M12. Nuestra tapa de protección contra el polvo puede colocarse fácilmente en cualquier conector M12 que no se esté utilizando en ese momento, independientemente de si se ha instalado en un dispositivo o montado en un cable. La codificación mecánica del conector es irrelevante.
SKINDICHT® VENT PA6,elemento métrico de compensación de presión y elemento de cierre de plástico con necesidad de espacio reducida y gran flujo de aire