SKINDICHT® SM-M
SKINDICHT® SM-M, contratuercas métricas para agujeros pasantes en carcasas de paredes finas
También disponible la variante sin plomo: los artículos sin plomo terminan la referencia en LF
Ámbito de uso
- Es necesario siempre que se vaya en dirección contraria a la tuerca o cuando las paredes finas de las carcasas solo permitan agujeros de entrada.
Composición de producto
- Tuerca métrica según DIN EN 60423
- Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- Descripción de clase ETIM 5.0: contratuerca para prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 6.0 Class-Description: contratuerca para prensaestopas
Material
- Latón niquelado
Rango de temperaturas
- desde -60 °C hasta +200 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.