SKINDICHT® SR-SV-M

SKINDICHT® SR-SV-M, prensaestopas métrico, robusto, para temperaturas elevadas, resistente al agua salada, a aceites, ácidos y químicos

Resistencia mecánicaProtección frente a descarga de tracciónResistente a temperaturas

CE

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoClamping range ØF mmTamaño máx. de accesorio para instalación en mmFunción de la rosca PGSW1 / SW2 mmLongitud media C mmThread length D mmAbertura F mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® SR-SV-M
52105820
M 20 x 1,55.5 - 7.0281122 / 2056.067.025
52105830
M 20 x 1,57.5 - 9.0281122 / 2056.069.025
52105840
M 20 x 1,57.5 - 9.03213,522 / 2261.569.025
52105850
M 20 x 1,58.5 - 11.03213,522 / 2261.5611.025
52105860
M 20 x 1,510.5 - 13.03213,522 / 2261.5613.025
52105870
M 20 x 1,511.0 - 13.0351624 / 2466.5613.010
52105880
M 20 x 1,512.0 - 15.0351624 / 2466.5615.010
52105890
M 25 x 1,513.5 - 15.0402130 / 3079.0715.010
52105900
M 25 x 1,515.5 - 17.0462130 / 3079.0717.010
52105910
M 25 x 1,516.5 - 19.0462130 / 3079.0719.010

Beneficios

  • Soporta altas temperaturas
  • Resistente a aceites, disolventes, ácidos y sustancias químicas
  • Resistente al agua marina
  • Descarga de tracción elevada
  • Robusto

Ámbito de uso

  • Si los cables para aparatos
    eléctricos y maquinaria se mueven
    durante su uso, éstos deberán estar
    protegidos frente al doblado excesivo
    conforme a VDE 0700-1
  • Prensaestopas especial con manguito antiacodaduras de VITON®. Nuestro receptáculo reforzado VITON® resistente al ácido no muestra signos de envejecimiento ni siquiera tras un largo período de uso a una temperatura de +165ºC.
  • fabricación de maquinaria y turbinas
  • Técnica de centrales eléctricas
  • Laboratorio

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

  • Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM-M
  • De tipo EMC, bajo demanda
  • Ejemplo de descripción:
    SR-SV-M 20/11/7
    12 = rosca métrica de conexión
    11 = rosca PG de cierre
    7 = apertura libre del sellado

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Las dimensiones de instalación
    pueden consultarse en el apéndice T21

Bajo demanda

  • Disponible con rosca de conexión larga

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    Junta tórica: FKM
    Protección antiacodaduras: FKM

Grado de protección:

  • IP 65

Rango de temperaturas

  • de -20 °C a +165 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.