SKINTOP® MS-XL

SKINTOP® MS-XL, prensaestopas de latón con amplio rango de sujeción variable y rosca de conexión larga especial para paredes gruesas

Gran resistencia químicaResistencia mecánicaProtección frente a descarga de tracciónRobustoResistente a temperaturasVariedad de certificados de aprobación

CE

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® MS-XL
52115700
PG 72.0 - 6.51432.012100
52115710
PG 94.0 - 8.01735.012100
52115720
PG 114.0 - 10.02038.01250
52115730
PG 13,55.0 - 12.02239.51250
52115740
PG 168.0 - 14.02440.51250
52115750
PG 2111.0 - 18.03045.01225
52115760
PG 2916.0 - 25.04052.01525

Beneficios

  • especial para paredes gruesas
  • Máxima fiabilidad
  • Alcances de sujeción amplios y variables
  • descarga de tracción óptima

Ámbito de uso

  • Con rosca de conexión larga para aplicaciones con paredes más gruesas
  • En zonas con exigencias elevadas en resistencia química y mecánica
  • Industria química.
  • Tecnología de medición y control
  • Construcción de maquinaria y aparatos

Composición de producto

  • Rosca de conexión PG según DIN 40430

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Material

  • Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Junta: CR Junta tórica: NBR

Grado de protección:

  • IP 68 - 5 bar

Rango de temperaturas

  • Móvil: de -25 °C a +100 °C
  • Estática: de -40 °C a +100 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.