SKINTOP® MSR-XL

SKINTOP® MSR-XL, prensaestopas de latón con inserto de sellado reductor con rosca de conexión larga especial para paredes gruesas

Gran resistencia químicaResistencia mecánicaProtección frente a descarga de tracciónRobustoResistente a temperaturasVariedad de certificados de aprobación

CE

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® MSR-XL
52115770
PG 72.0 - 5.01432.012100
52115780
PG 92.0 - 6.01735.012100
52115790
PG 113.0 - 7.02038.01250
52115800
PG 13,54.0 - 9.02239.51250
52115810
PG 166.0 - 13.02440.51250
52115820
PG 218.0 - 16.03045.01225
52115830
PG 2910.5 - 20.04052.01525

Beneficios

  • especial para paredes gruesas
  • Máxima fiabilidad
  • descarga de tracción óptima
  • Alcances de sujeción amplios y variables

Ámbito de uso

  • Con sellado que admite cables con un diámetro exterior más pequeño.

Composición de producto

  • Rosca de conexión PG según DIN 40430

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Material

  • Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Junta: CR Junta tórica: NBR

Grado de protección:

  • IP 68 - 5 bar

Rango de temperaturas

  • Móvil: de -25 °C a +100 °C
  • Estática: de -40 °C a +100 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.