SKINTOP® ST NPT / BS NPT
SKINTOP® NPT, prensaestopas de poliamida con rosca cónica NPT, rango de sujeción variable para descarga de tracción óptima
Beneficios
- Tuerca cónica NPT
- Protección permanente a la vibración
- descarga de tracción óptima
- Alcances de sujeción amplios y variables
- Máxima fiabilidad
Ámbito de uso
- En situaciones en que los cables deben ser introducidos en las carcasas con el mínimo espacio posible
- Construcción de maquinaria y aparatos
- Tecnología de automatización
- Dispositivos
- Carcasas
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
Composición de producto
- Tuerca de conexión NPT, según ASME B1.20.1 - 2013
- SKINTOP® STR NPT con inserto de sellado que admite cables con un diámetro exterior más pequeño.
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Colores disponibles
- RAL 7001 gris plateado
RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV
Material
- Cuerpo: poliamida
Sellado CR
Grado de protección:
- IP 68 - 5 bar
Rango de temperaturas
- Dinámica: de -20 °C a +100 °C
- Estática: de -40°C a +100°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.