SKINTOP® NPT, unid. de embalaje pequeña

SKINTOP® NPT, prensaestopas de poliamida con rosca cónica NPT, rango de sujeción variable para descarga de tracción óptima

Gran resistencia químicaMáxima protección frente a la vibraciónResistencia mecánicaProtección frente a descarga de tracciónVariedad de certificados de aprobación

CECULUScRUus

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

53110076ST 3/8"3,5 - 81943.01510
53110077ST 1/2"5 - 122445.01510
53110078ST 3/4"13 - 183353.0155
53110079ST 1"19 - 25,44260.0155

Beneficios

  • Tuerca cónica NPT
  • Protección permanente a la vibración
  • descarga de tracción óptima
  • Alcances de sujeción amplios y variables
  • Máxima fiabilidad

Ámbito de uso

  • En situaciones en que los cables deben ser introducidos en las carcasas con el mínimo espacio posible
  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Tecnología de automatización
  • Dispositivos
  • Carcasas

Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903

Composición de producto

  • Tuerca de conexión NPT, según ASME B1.20.1 - 2013

Aviso

  • Consulte los accesorios SKINTOP® PG para seleccionar el que mejor se ajusta a sus necesidades, excepto para contratuercas SKINTOP® GMP-GL
  • 3/8" = PG9
  • 1/2"=PG13,5
  • 3/4" = PG21
  • 1" = PG29

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Colores disponibles

  • RAL 7001, gris plata

Material

  • Cuerpo: poliamida
    Sellado CR

Grado de protección:

  • IP 68 - 5 bar

Rango de temperaturas

  • Dinámica: de -20 °C a +100 °C
  • Estática: de -40°C a +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.