SKINTOP® MS-HF-M SC
SKINTOP® MS-HF-M SC, prensaestopas de latón libre de halógenos con contacto de pantalla de baja resistencia y resorte de contacto EMC flexible y altamente conductor, montaje sencillo
- Prensaestopas para aplicaciones ferroviarias
- Hazard Level: HL 3
Beneficios
- Libre de halógenos y no propagador de la llama
- Apropiado para cables e hilos con y sin cubierta interior
- contacto de pantalla de baja resistencia, óptima protección EMC (CEM)
- Resorte de contacto EMC (CEM) altamente conductor y flexible para la fácil instalación de varios diámetros de pantalla.
- Montaje sencillo en pocos pasos
Ámbito de uso
- Metros y trenes
- Para la puesta a tierra conforme a la normativa CEM del trenzado del apantallamiento de cobre
- Construcción de máquinas e instalaciones
- Tecnología de medición y control
- Tecnología de automatización
Norm references / Approvals
- DIN EN 45545-2 (HL3)
- DIN EN 45545-3 (E30)
Composición de producto
- Tuerca métrica según DIN EN 60423
- Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444
Aviso
- Para un mejor contacto en carcasas pintadas, anodizadas o con recubrimiento acabado en polvo, necesitará nuestra contratuerca CEM SKINDICHT® SM-PE-M
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso
- Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21
Material
- Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida sin halógenos conforme a UL94V0 Junta: elastómero especial Junta tórica: elastómero especial
Grado de protección:
- IP 68 - 5 bar
Rango de temperaturas
- Móvil: de -25 °C a +100 °C
- Estática: de -40 °C a +100 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.