SKINMATIC® MH Set

Kit SKINMATIC® MH, herramientas de montaje métricas con formas adaptadas para prensaestopas SKINTOP® de hasta M110x2

Herramientas de montaje para prensaestopas SKINTOP® de hasta M110 x 2

Referencia Ancho de llave en mmDimensiones prensaestopas latónLongitud media en mmUnidad base

Precio (base)

SKINMATIC® MH-Set
61791273
16/20, 24/29, 36/45M 12, M 16, M 20, M 32, M 40200 / 220 / 250
Llave individual SKINMATIC® MH
61791267
54M 50-
61791268
67M 63-
61791269
75M 63 plus-
61791286
95M 75-
61791287
115M 90-
61791288
135M 110-

  • No está sujeto a la directiva RoHS
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002130
  • ETIM 5.0 Class-Description: llave de boca

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002130
  • ETIM 6.0 Class-Description: llave de boca

Beneficios

  • montaje rápido, seguro y sin daños
  • La superficie de contacto conformada evita el deslizamiento de la llave desde el hexágono de atornilladura

Ámbito de uso

  • Herramientas especiales diseñadas los modelos SKINTOP® de latón

Características de producto

  • Juego de ensamblaje fabricado en acero de herramienta cromado
  • El set SKINMATIC® MH está compuesto por tres llaves especiales:
  • OK 16/20 mm (M12/M16)
  • OK 24/29 mm (M20/M25)
  • OK 36/45 mm (M32/M40)