SKINMATIC® SB-M

SKINMATIC® SB-M, herramienta de montaje métrica para perforación de agujeros métricos

Referencia Denominación de pieza/tamañoLongitud de taladro en mmLongitud media C mmUnidad base

Precio (base)

SKINMATIC® SB-M
61791278M 32 x 1,5180301.0
61791279M 40 x 1,5200349.0
61791280M 50 x 1,5220369.0

  • No está sujeto a la directiva RoHS
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000945
  • Descripción de clase ETIM 5.0: taladro

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000945
  • ETIM 6.0 Class-Description: taladro

Material

  • HSS

Ámbito de uso

  • Para taladrar los agujeros básicos para roscas métricas