SKINTOP® DIX
SKINTOP® DIX, insertos de sellado de silicona para múltiples elementos, fácil inserción de varios cables, alta concentración de cables en un diseño pequeño
Beneficios
- Apto para insertar distintos tipos de cables o hilos en un único casquillo
- La densidad mayor del embalaje permite una parte constructiva menor
Ámbito de uso
- Para el uso en prensaestopas SKINTOP®
- El inserto con varios orificios tiene que reemplazar el inserto interno que viene por defecto.
Aviso
- IP 68: se consige cuando todas la aberturas están cerradas y todos los orificios están ocupados de manera óptima; p. ej. cuando se usan cables con diámetro nominal y/o tapones de sellado SKINTOP® DIX-DV
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre
Colores disponibles
- Natural
Material
- Silicona
Grado de protección:
- IP 54
Rango de temperaturas
- desde -40 °C hasta +100°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
