
SILVYN® LKI
SILVYN® LKI, racor giratorio de poliamida
Parte superior giratoria con terminación interior de tubo integrada
Beneficios
- Montaje rápido y fácil
- Protección frente a vibraciones
- Resistente a la tracción
- Giratorio
Ámbito de uso
- En combinación con tubos de protección:
- SILVYN® FPS
- SILVYN® FD-PU
- construcción en robótica
- Para aplicaciones giratorias
Características de producto
- Superficie interior lisa
- Tamaño pequeño
Composición de producto
- Tuerca de conexión PG
- Parte superior giratoria con terminación interior de tubo integrada
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
- Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores poliamidas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001178
- ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo protector de plástico
Colores disponibles
- Gris plateado (RAL 7001)
Material
- PP
Grado de protección:
- IP 54
Rango de temperaturas
- desde -10 °C hasta +110 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.