SILVYN® FPS
Beneficios
- Dimensionalmente estable
- compresible y extensible
- Gran resistencia frente a aceites y ácidos
- Impermeable
- Resistente a la corrosión
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria
- Para cadenas portacables (SILVYN® CHAIN)
- construcción en robótica
- Apto para movimientos continuos
- Para uso interior.
Características de producto
- Libre de cadmio
- Sin siliconas
Norm references / Approvals
- UL FILENUMBER E308201
Composición de producto
- Espiral de alambre de acero con aislamiento de PVC
- Cubierta exterior de PVC flexible
Aviso
- PU = 50m (bajo demanda)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector poliamida
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de plástico
Certificaciones
- IEC EN 61386-23
Colores disponibles
- Gris
Material
- PVC flexible con hilos de acero en espiral aislados
Rango de temperaturas
- desde -25 °C hasta +80 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.