- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Sistemas de protección y guiado de cables
- Tubos de plástico
- Flexible con espiral de PVC
Flexible con espiral de PVC
Algunos de los productos más utilizados


SILVYN MPC 45° M25X1.5 / 25 BK
SILVYN MPC 45° M25X1.5 / 25 BK
55502433
SILVYN® MPC 45° M, racor para uso con SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT

SILVYN MPC 90° M 20X1.5 / 20 GY
SILVYN MPC 90° M 20X1.5 / 20 GY
55502366
SILVYN® MPC 90° M, racor para uso con SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT

SILVYN EL 12.0X16.5 SGY 30M
SILVYN EL 12.0X16.5 SGY 30M
61747370
SILVYN® EL, tubo protector de poliamida en espiral con espiral de PVC duro y diseño diferente

SILVYN ELR SMOOTH 10.0X14.2 OG 30M
SILVYN ELR SMOOTH 10.0X14.2 OG 30M
61751600
SILVYN® ELR, tubo protector de poliamida en espiral con espiral de PVC duro y diseño diferente

SILVYN ELU SMOOTH 16.0X21.1 BK 30M
SILVYN ELU SMOOTH 16.0X21.1 BK 30M
61751592
SILVYN® ELU, tubo protector de poliamida en espiral con espiral de PVC duro y diseño diferente

SILVYN ELT 22.0X27.5 BU 30M
SILVYN ELT 22.0X27.5 BU 30M
61751730
SILVYN® ELT, tubo protector de poliamida en espiral con espiral de PVC duro y diseño diferente

SILVYN ELÖ 10.0X14.5 GN 30M
SILVYN ELÖ 10.0X14.5 GN 30M
61751610
SILVYN® ELÖ, tubo protector de poliamida en espiral con espiral de PVC duro y diseño diferente

SILVYN US-M 40X1.5 FPS-EDU
SILVYN US-M 40X1.5 FPS-EDU
55502647
SILVYN® US-M es un racor de latón niquelado que ofrece al grado de protección IP40 / IP54 / IP66 dependiendo del tubo utilizado

SILVYN US-FPS-EDU-AS 21
SILVYN US-FPS-EDU-AS 21
61802584
SILVYN® US-EDU-AS es un inserto de tubo de latón para uso con SILVYN® US-M o por separado para tapar extremos de tubo afilados

SILVYN FPS-EDU 28X36 25M
SILVYN FPS-EDU 28X36 25M
61802335
SILVYN® FPS-EDU es un tubo de protección altamente flexible de PVC con cable trenzado de acero

SILVYN MSK-M 20X1.5 EE
SILVYN MSK-M 20X1.5 EE
55506072
SILVYN® MSK-M EE, racor de latón niquelado con descarga de tracción de cable integrada

SILVYN SSVZ-M 25X1.5
SILVYN SSVZ-M 25X1.5
55501910
SILVYN® SSVZ-M, racor de latón niquelado con rosca métrica con descarga de tracción de carga

SILVYN US-M 12X1.5 EE-K
SILVYN US-M 12X1.5 EE-K
55502602
SILVYN® US-M es un racor de latón niquelado que ofrece al grado de protección IP40 / IP54 / IP66 dependiendo del tubo utilizado

SILVYN US PG 7 EE-K
SILVYN US PG 7 EE-K
55502651
SILVYN® US es una atornilladura de tubo de latón que, dependiendo del tubo protector, ofrece un grado de protección de IP40 / IP54 / IP66
- SILVYN® EL
- SILVYN® ELU
- SILVYN® ELÖ
- SILVYN® ELT
- SILVYN® ELR
- SILVYN® MPC-M
- SILVYN® MPC 45° M
- SILVYN® MPC 90° M
- SILVYN® MPC
- SILVYN® MPC 90°