SILVYN® CNP NPT

El racor SILVYN® CNP está hecho de latón niquelado para el uso con SILVYN® CNP

Gran resistencia químicaResistente a la corrosiónResistencia mecánica

CE

Referencia Tamaño nominalSW tamaño de llave mmLongitud total mmCompatible con SILVYN® CNPUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

55500460
2"821012"1
Racor SILVYN®CNP NPT
55500400
1/2"27553/8"1
55500410
1/2"32661/2"1
55500420
3/4"39663/4"1
55500430
1"45731"1
55500440
1 1/4"59871 1/4"1
55500450
1 1/2"67871 1/2"1

Beneficios

  • No propagador de la llama
  • Gran resistencia a la tracción
  • Soporta grandes fuerzas mecánicas
  • Mayor resistencia a agentes químicos

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • construcción en robótica
  • Fabricación de máquinas expendedoras
  • Companías exportadoras

Composición de producto

  • El cuerpo principal está hecho a base de acero fundido con superficie galvanizada. La terminación interior del tubo es de poliamida. El perfil especial de la terminación interior se inserta en el tubo una tuerca de unión
  • Incluye junta tórica y contratuerca

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal

Material

  • Cuerpo: acero fundido recubierto de cinc
    Terminación de tubo: PA

Grado de protección:

  • IP 67

Rango de temperaturas

  • desde -45 °C hasta +105 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.