
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Sistemas de protección y guiado de cables
- Accesorios SILVYN®
- Acopladores
- SILVYN® acoplador
SILVYN® acoplador




H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 BK
H05V-K 1X0,5 BK
4510011
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

UNITRONIC LiYCY A 2X22AWG/7
UNITRONIC LiYCY A 2X22AWG/7
0044702
UNITRONIC® LiYCY A: cable de datos de PVC de baja frecuencia, DIN 47100, UL CSA AWM, flexible, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®, apantallado, no propagador de la llama, instrumentación y control

UNITRONIC LiYCY A 2X22AWG/7
UNITRONIC LiYCY A 2X22AWG/7
0044702
UNITRONIC® LiYCY A: cable de datos de PVC de baja frecuencia, DIN 47100, UL CSA AWM, flexible, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®, apantallado, no propagador de la llama, instrumentación y control

H05V-K 1X0,5 VT
H05V-K 1X0,5 VT
4510071
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 BN
H05V-K 1X0,5 BN
4510031
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,75 BU
H05V-K 1X0,75 BU
4510022
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H07Z-K 90°C 1X2,5 GNYE
H07Z-K 90°C 1X2,5 GNYE
4726002
H07Z-K 90 °C, <HAR>, cable unipolar libre de halógenos, armonizado. Para el uso en armarios de distribución, tensión nominal 450/750 V

H07Z-K 90°C 1X2,5 GNYE
H07Z-K 90°C 1X2,5 GNYE
4726002
H07Z-K 90 °C, <HAR>, cable unipolar libre de halógenos, armonizado. Para el uso en armarios de distribución, tensión nominal 450/750 V

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05Z-K 90°C 1X0,5 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,5 DBU
4725141
H05Z-K 90 °C, <HAR>, conductor unipolar, libre de halógenos, armonizado. Para el uso en armarios de distribución, tensión nominal 300/500 V

SILVYN OR 3/8IN 12.6X17.8 BK 75M
SILVYN OR 3/8IN 12.6X17.8 BK 75M
61712840
SILVYN® OR es un tubo impermeable con perfil entrelazado y cubierta especial de PVC

SILVYN COMPACT PG 11 NPB
SILVYN COMPACT PG 11 NPB
61803816
SILVYN® COMPACT PG, racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN LCG-M 16X1.5/1
SILVYN LCG-M 16X1.5/1
55503221
SILVYN® LCG-M es una atornilladura de tubo de latón, que con un sellado compresión integrado ofrece un grado de protección IP65.

SILVYN COMPACT NPT 1/2IN - 3/8IN NPB
SILVYN COMPACT NPT 1/2IN - 3/8IN NPB
61803832
SILVYN® COMPACT NPT, racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN HCX 3/8IN 12.6X17.8 BK 30M
SILVYN HCX 3/8IN 12.6X17.8 BK 30M
61744228
SILVYN® HCX es un tubo impermeable resistente a la temperatura con perfil entrelazado y cubierta termoplástica

SILVYN LTPG-M 12X1.5 NPB
SILVYN LTPG-M 12X1.5 NPB
55510200
SILVYN® LTPG-M es un racor de latón niquelado que ofrece un grado de protección de hasta IP66/67/68/69

SILVYN LCS M20X1.5/1 NPB
SILVYN LCS M20X1.5/1 NPB
55503472
SILVYN® LCS-M es un racor de latón niquelado que ofrece un grado de protección IP65 gracias a su junta integrada a presión

SILVYN COMPACT M20X1.5/1 NPB
SILVYN COMPACT M20X1.5/1 NPB
61803801
SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN LTPS-M 16X1.5/2 NPB
SILVYN LTPS-M 16X1.5/2 NPB
55510610
SILVYN® LTPS-M es un racor de latón niquelado que ofrece un grado de protección de hasta IP66/67/68/69

SILVYN HFX 5/16IN 10.1X14.4 BK 30M
SILVYN HFX 5/16IN 10.1X14.4 BK 30M
64400200
SILVYN® HFX es un tubo impermeable resistente a la temperatura con perfil entrelazado y cubierta de PUR

SILVYN LCW-M 20X1.5/2
SILVYN LCW-M 20X1.5/2
55503231
SILVYN® LCW-M es un racor acodado de latón niquelado que ofrece un grado de protección IP65 gracias a su junta integrada a presión

SILVYN LGS-2-M 16X1.5/1
SILVYN LGS-2-M 16X1.5/1
55502003
SILVYN® LGS-2-M es un racor giratorio de latón niquelado para instalación con movimientos de torsión

SILVYN LCCH-2 16/13X17 BK 25M
SILVYN LCCH-2 16/13X17 BK 25M
61804794
SILVYN® LCCH-2 es un tubo metálico con perfil simple, ofrece buena flexibilidad y cubierta de PVC impermeable libre de halógenos

SILVYN HTDL 3/8IN 12.6X17.8 BK 60M
SILVYN HTDL 3/8IN 12.6X17.8 BK 60M
61814190
SILVYN® HTDL es un tubo impermeable con homologación UL/ CSA con perfil entrelazado y cubierta de PVC

SILVYN EF 3/8IN 12.6X17.8 GY 75M
SILVYN EF 3/8IN 12.6X17.8 GY 75M
61712470
SILVYN® EF es un tubo impermeable con perfil entrelazado y cubierta gris de PVC

SILVYN LGS-2 PG 7
SILVYN LGS-2 PG 7
55502710
SILVYN® LGS-2 es un racor giratorio de latón niquelado para instalación con movimientos de torsión
Beneficios
- Fácil de ensamblar
- Gran resistencia a la tracción
- Premite la extensión de todos los tubos
Ámbito de uso
- En combinación con:
- Todos los racores métricos
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000938
- Descripción de clase ETIM 5.0: casquillo de expansión/reducción
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000938
- ETIM 6.0 Class-Description: anillo de ampliación/reducción
Material
- Latón niquelado
Rango de temperaturas
- Depende de los prensaaestopas utilizados
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.