SILVYN® BRAID PA6
SILVYN® BRAID PA6 es un manguito trenzado para proteger los cables de la abrasión
Agrupación de cables sencilla y rápida
Beneficios
- Puede cortarse sin herramienta de corte térmico
- Corte a longitud sin desgastar el extremo del conducto
- Protección contra abrasión
- Agrupación de cables sencilla y rápida
- Protección frente al polvo
Ámbito de uso
- Protección ligera para cables
- Aislamiento adicional
- Agrupación y guiado de cables
- Baja protección contra roedores
Características de producto
- Resistente a la abrasión
- Flexible
- Se puede cortar en frío
Composición de producto
- Poliamida 6.6, libre de halógenos
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
- Descripción de clase ETIM 5.0: tubo trenzado
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001182
- ETIM 6.0 Class-Description: tubo trenzado
Bajo demanda
- Contenedores de rollos
- Más dimeniones disponibles
Aviso
- Libre de halógenos y cadmio
- Comportamiento ante al fuego conforme a UL94 V-2
Colores disponibles
- Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material
- Poliamida 6.6, libre de halógenos
Rango de temperaturas
- desde -55 °C hasta +125 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

