e-Shop

SILVYN® BRAID PA6

Referencia Tamaño nominalRango de alcance en mmColorUnd. de embalaje en mUnidad base

Precio (base)

SILVYN® BRAID PA6
61721260
64 - 10Negro20
61721261
1210 - 14Negro15
61721262
1614 - 24Negro15
61721263
2018 - 26Negro10
61721264
3026 - 34Negro10
61721265
4032.0 - 42.0Negro5
SILVYN®BRAID PA6 - Producto en bobina
61721266
64.0 - 10.0Negro750
61721267
1210.0 - 14.0Negro500
61721268
1614.0 - 24.0Negro400
61721269
2018.0 - 26.0Negro250
61721258
3026.0 - 34.0Negro250
61721259
4032.0 - 42.0Negro250

Beneficios

  • Puede cortarse sin herramienta de corte térmico
  • Corte a longitud sin desgastar el extremo del conducto
  • Protección contra abrasión
  • Agrupación de cables sencilla y rápida
  • Protección frente al polvo

Ámbito de uso

  • Protección ligera para cables
  • Aislamiento adicional
  • Agrupación y guiado de cables
  • Baja protección contra roedores

Características de producto

  • Resistente a la abrasión
  • Flexible
  • Se puede cortar en frío

Composición de producto

  • Poliamida 6.6, libre de halógenos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo trenzado

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001182
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo trenzado

Bajo demanda

  • Contenedores de rollos
  • Más dimeniones disponibles

Aviso

  • Libre de halógenos y cadmio
  • Comportamiento ante al fuego conforme a UL94 V-2

Colores disponibles

  • Negro (RAL 9005), resistente a UV

Material

  • Poliamida 6.6, libre de halógenos

Rango de temperaturas

  • desde -55 °C hasta +125 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.