Abrazadera de pantalla EMC-Guard

Abrazaderas para pantallas, CEM, para la puesta a tierra de las pantallas de los cables. Montaje directo y en carril DIN

Ingeniería de plantaResistente a la corrosiónAhorro en tiempo de instalaciónProtección frente a descarga de tracciónAhorro de espacioRobustoProtección frente a señales de interferencia

No data available for display
Referencia DenominaciónRango de alcance en mmTipo de montajeUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

61721300
EMC-Guard DINrail-SR 3-63 - 6Carril DIN de 35 mm
(sin herramientas)
10
61721301
EMC-Guard DINrail-SR 6-86 - 8Carril DIN de 35 mm
(sin herramientas)
10
61721302
EMC-Guard DINrail-SR 8-118 - 11Carril DIN de 35 mm
(sin herramientas)
10
61721303
EMC-Guard DINrail-LSR 3-123 - 12Carril DIN de 35 mm
(sin herramientas)
10
61721304
EMC-Guard DINrail-LSR 7-187 - 18Carril DIN de 35 mm
(sin herramientas)
10
61721305
EMC-Guard MOUNT-SR 3-63 - 6Montaje directo
(tornillo M4)
10
61721306
EMC-Guard MOUNT-SR 6-86 - 8Montaje directo
(tornillo M4)
10
61721307
EMC-Guard MOUNT-SR 8-118 - 11Montaje directo
(tornillo M4)
10
61721308
EMC-Guard MOUNT-LSR 3-123 - 12Montaje directo
(tornillo M4)
10
61721309
EMC-Guard MOUNT-LSR 7-187 - 18Montaje directo
(tornillo M4)
10

Beneficios

  • Permite un montaje rápido y sin herramientas presionando la pantalla del cable para lograr un contacto seguro
  • El revestimiento conductor de la superficie galvanizada, así como el contacto de apantallamiento de gran superficie, permiten un contacto de baja impedancia, disipando así de forma segura las interferencias de alta frecuencia (CEM)
  • Material redondeado sin cantos afilados para la mejor protección posible del cable
  • Fácil integración en el diseño de máquina gracias a las dimensiones compactas
  • Disponible con diferentes rangos de fijación para un montaje individual y con ahorro de espacio

Ámbito de uso

  • Puede utilizarse en armarios, así como en controles de motores, envolventes o instalaciones de máquinas
  • Para conectar los cables apantallados a masa
  • Para la protección frente a interferencias electromagnéticas y para la compensación de potencial
  • Apto para el uso en exteriores.

Características de producto

  • Gran superficie de contacto con la pantalla
  • El efecto resorte permite un contacto invariable y una presión constante sobre la pantalla del cable
  • Descarga de tracción óptima a través de una palanca de descarga de tracción que se fija con bridas de sujeción a la cubierta exterior del cable
  • La variante «DINrail» para carril DIN de 35 mm: Puede montarse sin herramientas
  • Variante «MOUNT» para el montaje directo en, p. ej., placas de montaje / construcciones de chapa con tornillo M4

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Descarga de tracción en la cubierta del cable según EN 62444

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002020
  • ETIM 6.0 Class-Description: brida para conexión de pantalla

Aviso

  • Montaje:
    "DINrail": fijación carill DIN
    "MOUNT": tornillos

Material

  • Material: acero endurecido
  • Superficie: galvanizada

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.