Cinta de apantallamiento 3M Scotch™ 1183

La cinta de apantallamiento 3M Scotch™ 1183 garantiza un apantallamiento excepcional de los campos electromagnéticos, con homologación UL.

No propagador de la llamaProtección frente a señales de interferencia

UL

No data available for display
Referencia DenominaciónAnchura (mm)Und. de embalaje en mUnidad base

Precio (base)

61721420
3M Scotch™ 1183 / 9x16,5916,5
61721421
3M Scotch™ 1183 / 12x16,51216,5
61721422
3M Scotch™ 1183 / 19x16,51916,5
61721423
3M Scotch™ 1183 / 25x16,52516,5

Beneficios

  • La tira conductora de la electricidad constituye un blindaje de malla excelente para campos electromagnéticos.
  • La composición uniforme de la lámina y la buena conductividad hacia el sustrato, garantizan una resistencia de contacto baja, que constituye un elemento decisivo para el nivel de apantallado
  • Admite soldadura y es resistente a la corrosión
  • Adhesivo acrílico, resistente a disolventes

Ámbito de uso

  • Apantallamiento contra campo electromagnético
  • Descarga de carga estática

Características de producto

  • Lámina de cobre está recubierta con una capa de estaño fina
  • El estaño en placas utilizado es compatible con una amplia gama de materiales base como el aluminio, el plomo y aleaciones de estaño y acero galvanizado

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Aprobado UL 510
  • Número de archivo de UL: E17385

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cinta achesiva

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 6.0 Class-Description: cinta adhesiva

Aviso

  • Adhesión (fuerza para despegarlo): 3,8 N/10mm
    Fuerza para desgarrarlo: 44 N/10mm

Aviso

  • Resistencia de contacto (según MIL-STD-202): 0,005 Ω

Info

  • Almacenamiento: estable si se almacena en un lugar fresco y seco (temperatura ambiente y aprox. 50% humedad relativa )

Colores disponibles

  • RAL 7001, gris plata

Material

  • Lámina suave de cobre estañado como revestimiento con adhesivo acrílico conductor

Rango de temperaturas

  • -10 °C hasta +80 °C

  • Scotch™ 1183 es una marca registrada de 3M
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.