SILVYN® CNP

SILVYN® CNP es un tubo impermeable con conducto interior de PVC y cubierta de nailon, listado por UL/CSA

Gran resistencia químicaResistencia mecánica

CE

Referencia Tamaño nominalDI x DE mmRadio de curvatura dinámico/estático en mmCompatible con SILVYN® CNPUnid. de embalaje:
m por rollo
Unidad base

Precio (base)

61722320
2"52.4 x 66.6260.0 / 350.02"15
SILVYN® CNP
61712930
3/8"12.6 x 19.470.0 / 100.01/2"76
61722330
1/2"16.1 x 23.490.0 / 125.01/2"60
61722340
3/4"21.0 x 29.5115.0 / 160.03/4"53
61712460
1"26.5 x 36.3170.0 / 200.01"30
61712910
1 1/4"31.5 x 46.0200.0 / 240.01 1/4"15
61722270
1 1/2"40.4 x 52.4230.0 / 290.01 1/2"15

Beneficios

  • Protección frente a la tensión mecánica.
  • protección contra líquidos
  • Flexible
  • Gran resistencia frente a aceites y ácidos

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • construcción en robótica
  • Fabricación de máquinas expendedoras
  • Companías exportadoras

Composición de producto

  • Conducto interior de PVC
  • Nailon trenzado
  • cubierta exterior de poliamida

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector poliamida

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de plástico

Certificaciones

  • UL 1660

Colores disponibles

  • Naranja

Material

  • Compuesto de PVC con tejido de nailon

Grado de protección:

  • IP 67

Rango de temperaturas

  • desde -20 °C hasta +60 °C
    CSA: desde -18 °C hasta +75 °C
    Puntualmente hasta +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.