SILVYN® ELÖ

SILVYN® ELÖ, tubo protector de poliamida en espiral con espiral de PVC duro y diseño diferente

Gran resistencia químicaAhorro en tiempo de instalaciónResistente a aceites

CEcRUus

No data available for display
Referencia Tamaño nominalDI x DE mmRadio de curvatura en mmCompatible con SILVYN® MPC-M/MPC 90°MCompatible con SILVYN® MPCCompatible con SILVYN® MPC 90°Und. de embalaje en mUnidad base

Precio (base)

SILVYN® ELÖ
61751610
1210 x 14.52516/19930
61751620
1612 x 16.52516/2 , 20/111 , 13,5/111 , 13,5/130
61751630
2016 x 213520/213,5/2 , 1613,5/2 , 1630
61751640
2522 x 27.54525 x 1,5212130
61751650
3025 x 30.55532/1212130
61751660
3228 x 33.56032/229/229/230
61751670
4035 x 418040 x 1,5363630
61751680
5040 x 46.410550 x 1,542-30
61751690
6350 x 5712063 x 1,548-30
SILVYN®ELÖ: unid. de embalaje reducido
61737290
1210.0 x 14.52516/19910
61737291
1612.0 x 16.52516/2 , 20/111 , 13,5/111 , 13,5/110
61737292
2016.0 x 21.03520/213,5/2 , 1613,5/2 , 1610
61737293
2522.0 x 27.54525 x 1,5212110
61737294
3025.0 x 30.55532/1212110
61737295
3228.0 x 33.56032/229/229/210
61737296
4035.0 x 41.08040 x 1,5363610
SILVYN®ELO liso
61751611
1210 x 14.250---30
61751621
1612 x 17.85016/2 , 20/111 , 13,5/111 , 13,5/130
61751631
2016 x 21.17020/213,5/2 , 1613,5/2 , 1630
61751641
2521 x 26.49025x1,5212130
61751661
3226.5 x 33.114032/229/229/230
61751671
4035.4 x 41.819040 x 1,5363630
61751681
5040 x 47.924050 x 1,542-30
61751691
6351.3 x 59.727063 x 1,548-30

Beneficios

  • Resistente a la grasa, agentes refrigerantes y aceites. Ensayado especialmente para aceites ASTM2
  • El interior liso permite un montaje fácil de los cables y conductores
  • Flexible
  • Resistente al aplastamiento
  • En combinación con SILVYN® MPC/MPC-M, se obtiene un sistema totalmente aislado

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Máquina herramienta.
  • Fabricación de máquinas expendedoras
  • Aplicaciones con intensas influencias químicas

Características de producto

  • Resistente a aceites
  • Flexible
  • Pared interior lisa
  • Dimensionalmente estable

Norm references / Approvals

  • UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

  • Espiral integrada de PVC rígido
  • Cubierta de PVC modificado flexible

Aviso

  • La versión lisa no está reconocida UL

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector poliamida

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de plástico

Certificaciones

  • IEC EN 61386-23

Colores disponibles

  • verde, RAL 6001

Material

  • Cubierta de PVC flexible con espiral de PVC rígido

Rango de temperaturas

  • desde -20 °C hasta +70 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.