SKINTOP® LOCATOR

SKINTOP® LOCATOR permite un posicionamiento y marcado fácil del agujero pasante en armarios de distribución

SKINTOP® LOCATOR

Nueva herramienta de posicionamiento para prensaestopas métricos

Ahorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacioFiabilidad

No data available for display
No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

61791330
SKINTOP® LOCATOR M12-M251
61791331
SKINTOP® LOCATOR M32-M631

Beneficios

  • Colocación rápida y sencilla del SKINTOP® LOCATOR directamente en la pared del armario
  • Sin errores al taladrar agujeros
  • Para el montaje fácil de prensaestopas SKINTOP® en armarios de distribución (independientemente del grosor de pared)

Ámbito de uso

  • Dondequiera que necesite taladrar agujeros para prensaestopas: Fabricante pequeño y mediano de armarios de distribución
    Instalador electricista
  • Para un montaje rápido de racores y prensaestopas
  • Válido para prensaestopas métricos
  • Usar el kit sólo para paredes de cajas de acero

Composición de producto

  • Se puede utilizar para diferentes prensaestopas o adaptadores con roscas métricas

Aviso

  • Las plantillas no se venden individualmente, sólo el kit completo
  • Plantilla con una ranura para marcar el tamaño

Entrega

  • Kit 1: Compuesto por 5x M12, 5x M16, 5x M20, 5x M25
  • Kit 2: Compuesto por 4x M32, 3x M40, 2x M50, 1x M63

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002132
  • Descripción de clase ETIM 5.0: llave dinamométrica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002132
  • ETIM 6.0 Class-Description: llave dinamométrica

Material

  • PETG de alta calidad

  • No está sujeto a la directiva RoHS
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.