Matriz de crimpado para sistema PEW 12

Matrices de crimpado para PEW 12 para prensar terminales, conectores aislados y no aislados y conectores apantallados

No data available for display
Referencia DenominaciónApto para:Rango de prensado en mm²Dimensión de crimpado en mmØ terminal decrimpado en mmPerfil de crimpadoØ del blindaje en mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

61813823PEW 12.020-0,5 - 2,5--perfil de crimpado mandril-1
61813824PEW 12.030-4,0 - 10,0--perfil de crimpado prensado en forma de w-1
61813811PEW 12.032-0,5 - 10--perfil de crimpado mandril-1
61813826PEW 12.063-10,0 - 16,0--perfil de crimpado mandril-1
61813804PEW 12.092-35,0 - 50,0--perfil de crimpado prensado en forma de w-1
61814605PEW 12.691-0,5 - 6,0--crimpado ISO cónico-1
61814606PEW 12.742-0,5 - 2,5--perfil de crimpado prensado enrollado-1
61814607PEW 12.745-1.25-6--perfil de crimpado prensado enrollado-1
Punteras con y sin aislamiento (apto para alicates PEW 12)
61813802
PEW 12.090-0,25 - 6--perfil de engarzado trapezoidal-1
61813803
PEW 12.091-10,0 - 25,0--perfil de crimpado prensado en forma de w-1
61813993
PEW 12.331-35,0 - 50,0--perfil de crimpado prensado en forma de w-1
Punteras con y sin aislamiento (apto para alicates PEW 12S más grandes)
61813911
PEW 12S.093-70--perfil de crimpado prensado en forma de w-1
61813912
PEW 12S.094-95--perfil de crimpado prensado en forma de w-1
Punteras TWIN (adecuados para alicates PEW 12)
61813913
PEW 12.090-6-2x0,5 - 2x4--perfil de engarzado trapezoidal-1
61815642
PEW 12.097-2x6 - 2x16--perfil de crimpado prensado en forma de w-1
Terminales aislados y conectores planos (adecuados para alicates PEW 12)
61813914
PEW 12.064-0,14 - 1--crimpado ISO cónico-1
61813812
PEW 12.060-0,5 - 6,0--crimpado ISO cónico-1
Terminales de cable no aislados y no soldables (adecuados para alicates PEW 12)
61813916
PEW 12.1071-0,5 - 10--perfil de crimpado prensado en forma de w-1
61813862
PEW 12.033-16 - 25--perfil de crimpado mandril-1
Terminales planos sin aislamiento (apto para alicates PEW 12)
61814600
PEW 12.045Anchura de conector 2,8 + 4,80,1-2,5--perfil de crimpado prensado enrollado-1
61814601
PEW 12.045 LocatorAnchura de conector 2,8 + 4,80,1-2,5----1
61813991
PEW 12.838Anchura de conector 4,80,5 - 1,5--perfil de crimpado prensado enrollado-1
61813992
PEW 12.838 LocatorAnchura de conector 4,80,75 - 1,5----1
61813808
PEW 12.050Anchura de conector 4,8 + 6,30,5 - 6,0--perfil de crimpado prensado enrollado-1
61813890
PEW 12.050 LocatorAnchura de conector 4,8 + 6,30,5 - 6,0-----
61813809
PEW 12.050-014 LocatorAnchura de conector 6,31 - 2,5----1
61815645
PEW 12.465Anchura de conector 6,31 - 2,5--perfil de crimpado prensado enrollado-1
61815646
PEW 12.465 LocatorAnchura de conector 6,31,5 - 2,5----1
61815643
PEW 12.751Anchura de conector 6,34 - 6--perfil de crimpado prensado enrollado-1
61815644
PEW 12.751 LocatorAnchura de conector 6,34 - 6----1
61815647
Posicionador universal PEW 12------1
Conector apantallado de una pieza RSK (apto para alicates PEW 12)
61815635
PEW 12.1448/101 ARSK 5101---Forma especial1.3 - 2.31
Conector apantallado de dos piezas SHIELD-KON® (apto para alicates PEW 12)
61813881
PEW 12.1425 SKGSC 101 / 128 / 149 / 156 / 175---perfil de crimpado hexagonal-1
61813882
PEW 12.1426 SKGSC 187 / 194 / 199 / 205 / 219 / 225 / 232---perfil de crimpado hexagonal-1
61813883
PEW 12.1427 SKGSC 261 / 275 / 281 / 287 / 297---perfil de crimpado hexagonal-1
61813884
PEW 12.1428 SKGSC 312 / 327 / 348---perfil de crimpado hexagonal-1
61813885
PEW 12.1429 SKGSC 359 / 375---perfil de crimpado hexagonal-1
61813886
PEW 12.1430 SKGSC 405 / 415 / 425---perfil de crimpado hexagonal-1
Conector apantallado de dos piezas SHIELD-KON® (apto para alicates PEW 12S más grandes)
61813887
PEW 12S.1440 SKGSC 460 / 500---perfil de crimpado hexagonal-1
Conector coaxial (adecuado para alicates PEW 12)
61813813PEW 12.100--5,4/6,48/1,726,4/7,6/2,1perfil de crimpado hexagonal-1
61813814PEW 12.110-RG 174, 585,4/4,52/1,726,4/5,4/2,1perfil de crimpado hexagonal-1
61813827PEW 12.111--8,23/6,48/1,72/1,079,4/7,6/2,1/1,3perfil de crimpado hexagonal-1
61813816PEW 12.114--10,9/2,5412,0/3,0perfil de crimpado hexagonal-1
61813818PEW 12.119--1,75/9,732,1/10,7perfil de crimpado hexagonal-1
61813852PEW 12.158--7,0/8,4/8,17,7/9,5/9,5perfil de crimpado hexagonal-1
61813853PEW 12.159--3,25/4,52/5,4/1,72/1,07/0,723,9/5,4/6,4/2,1/1,3/0,95perfil de crimpado hexagonal-1
61813861PEW 12.772--2,67/3,25/3,833,1/3,8/4,2perfil de crimpado hexagonal-1
Otros conectores (adecuados para alicates PEW 12)
61813849PEW 12.155--4,20/3,65/5,05,4/4,3/6,0perfil de crimpado hexagonal-1
61813825PEW 12.031-1,5 - 10,0--perfil de crimpado hexagonal-1

Beneficios

  • Product code is engraved on the upper and on the lower part of the die set
  • Inserts are easily changeable

Aviso

  • Sistema muy flexible: matrices intercambiables que se adaptan tanto a los alicates de crimpado manual PEW 12 / PEW 12S, como a los alicates de crimpado eléctrico E-PEW 12 o a la máquina de crimpado CM 25-1 (para compatibilidad véase la ficha técnica)

Entrega

  • Los insertos de crimpado se suministran sin alicates

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para herramienta de crimpado terminales de cables, manguitos terminales para cables, conexión apantallada

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001282
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto para herramienta de crimpado extremo de cable/conector, manguitos terminales, conector apantallado

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.