
Anillos señalizadores PA
Anillos de marcado cerrados PA para identificación de cables y conductores unipolares antes de su montaje, con caracteres y números preimpresos, no propagadores de la llama según UL 94 V
Accesorios (caja de almacenaje, herramienta de montaje) en el catálogo Online
Beneficios
- Anillos de señalización cerrados con carácter o número preimpreso
- Protección contra la rotación:
- Gracias al perfil especial con efecto de muelle, solo se necesitan 4 tamaños para cubrir el rango de sección de 0,2 a 70 mm²
- Good UV resistance
Ámbito de uso
- Para la identificación de cables unipolares
- Señalización previa al montaje
- Los anillos cerrados se suministran para aquellos cables que aún no han sido conectados
Características de producto
- Sección transversal en mm2: PA 02: 0,2-1,5 PA 1: 1,5-4 PA 2: 2,5-16 PA 3: 16-70
- Diámetro del área de aplicación en mm: PA 02: 1,3-3 PA 1: 2,5-5 PA 2: 4,0-10,0 PA 3: 8-16
- Anchura x altura en mm / longitud de casquillo en mm PA 02: 3,5 x 3,6 / 3 PA 1: 4,2 x 5,5 / 3 PA 2: 6,6 x 9,5 / 4 PA 3: 11 x 16,5 / 6
Normas de referencia / Aprobaciones
- Extremely flame-retardant according toUL 94 V0
Aviso
- PA 02 también disponible como una caja de recogida (n.º de artículo 61833050, dispone de 600 anillos con marcado 0-9)
- PA 1 también disponible como una caja de recogida (n.º de artículo 61833060, dispone de 500 anillos con marcado 0-9)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación
Colores disponibles
- Amarillo
Material
- PVC blando sin cadmio y sin silicona
Rango de temperaturas
- de -30°C a +60°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.