e-Shop

Caja de almacenaje

Caja de almacenamiento para anillos de marcado PA/PC para identificación de cables y conductores unipolares

Referencia DenominaciónDimensiones An x Al x Prof en mmContenido (unidad)Unidad base

Precio (base)

61794911Caja de almacenaje de 12 compartimentos250.0 x 46.0 x 175.01
61794910Caja de almacenaje de 18 compartimentos240.0 x 42.0 x 195.01

Beneficios

  • Con 12 o 18 compartimentos
  • Asignación muy sencilla

Ámbito de uso

  • Anillos señalizadores PC
  • Anillos señalizadores PA

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación

Colores disponibles

  • Transparente (también separadores)

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.