
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Sistemas de protección y guiado de cables
- Accesorios SILVYN®
- Soportes
- SILVYN® RKS
SILVYN® RKS


Mostrar vídeo
Contenido externo de YouTube
Haga clic para cargar el vídeo. YouTube instala cookies y, por lo tanto, su dirección IP también se transmite a YouTube. Si ha iniciado sesión en su cuenta de YouTube, permite que YouTube asigne su comportamiento de navegación directamente a su perfil personal. Puede evitarlo cerrando la sesión de su cuenta de YouTube. Encontrará más información en nuestra política de privacidad.


IE-EC-5-RJ45-0,5-P-2-26-FD-RJ45
IE-EC-5-RJ45-0,5-P-2-26-FD-RJ45
2171764
Latiguillo Ethernet industrial, RJ45 en RJ45, recto, cubierta de PUR, cat.5, 2 pares

ÖLFLEX CLASSIC 100 YELLOW 4G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 100 YELLOW 4G1,5
00104023
ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW, cable flexible de PVC, con código de colores. Cables de alimentación y control con cubierta exterior amarilla para funciones de aviso, 450/750 V, también para YSLY o YY

IE-EC-5-M12D-S-0,5-P-2-26-FD-RJ45
IE-EC-5-M12D-S-0,5-P-2-26-FD-RJ45
2171750
Latiguillo Ethernet industrial, M12 con codificación D en RJ45, recto o acodado, cubierta de PUR, Cat.5, 2 pares

SKINDICHT MR-M HEX. 80X2/63X1.5+O-RING
SKINDICHT MR-M HEX. 80X2/63X1.5+O-RING
52006563
SKINDICHT® MR-M, reductor hexagonal, permite el uso de un prensaestopas con rosca de conexión más pequeña que los agujeros roscados existentes

ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 4X1
ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 4X1
0019708
ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE, cable de control de PVC, conductores naranjas flexibles y numerados, especial para funciones de aviso y circuitos excepcionales, también para YSLY o YY

SKINTOP MS-M-XL 40X1.5
SKINTOP MS-M-XL 40X1.5
53112055
SKINTOP® MS-M-XL, prensaestopas métrico de latón niquelado, con amplio rango de sujeción, especial para paredes gruesas

H07V2-K 1x10 BK
H07V2-K 1x10 BK
4519015
Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard

SKINTOP MS-SC-M 12X1.5
SKINTOP MS-SC-M 12X1.5
53112610
SKINTOP® MS-SC-M, prensaestopas de latón con contacto a pantalla de baja resistencia y contacto CEM flexible de alta conductividad, montaje fácil

SKINDICHT BL-M 16X1.5 +O-RING
SKINDICHT BL-M 16X1.5 +O-RING
52103115
SKINDICHT® BL-M, tapones ciegos de latón para tapar agujeros roscados existentes, instalación con destornillador

ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK 0,6/1 KV 7G1
ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK 0,6/1 KV 7G1
1123524
Cables de alimentación y control ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 kV, libre de halógenos/altamente ignífugo, HFFR, flexible, clase de conductor 5, edificios públicos

ÖLFLEX ROBUST 210 4X0,75
ÖLFLEX ROBUST 210 4X0,75
0021901
ÖLFLEX® ROBUST 210, cable de control, resistente a la intemperie, aceites biológicos, detergentes y agua caliente, para uso en la industria de alimentación y bebidas y plantas de compostaje

UNITRONIC LiYCY A 3X20AWG/7
UNITRONIC LiYCY A 3X20AWG/7
0044733
UNITRONIC® LiYCY A: cable de datos de PVC de baja frecuencia, DIN 47100, UL CSA AWM, flexible, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®, apantallado, no propagador de la llama, instrumentación y control

SILVYN CC02 CONDUIT CUTTER LARGE
SILVYN CC02 CONDUIT CUTTER LARGE
61722286
La tijera para tubos SILVYN® simplifica la manipulación de tubos de protección

H-D SCEM AG 0.5 MALE CONTACT
H-D SCEM AG 0.5 MALE CONTACT
13162100
Los contactos torneados EPIC H-D son adecuados para la transmisión de datos y de señales industriales. El chapado en plata u oro garantiza un contacto fiable.

SKINTOP ST ISO M 20X1.5 RAL 7001 SGY
SKINTOP ST ISO M 20X1.5 RAL 7001 SGY
53017030
SKINTOP® ST-M, prensaestopas de poliamida con resistencia a aceites incrementada, rango de sujeción variable, protección permanente frente a la vibración, para plataformas offshore

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 3G0,75
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 3G0,75
1135103
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY, cable de control de PVC, con registro VDE, apantallado, flexible y numerado, para diversas aplicaciones, U0/U: 300/500 V

UNITRONIC LiHCH 4x0,5
UNITRONIC LiHCH 4x0,5
0037604
UNITRONIC® LiHCH: cable de datos flexible libre de halógenos de baja frecuencia (0,34 mm² multifilar Maxi TERMI-POINT®) DIN 47100, baja capacitancia, baja densidad de humos, apantallado

ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4G0,75
ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4G0,75
1123035
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H, cable de control libre de halógenos, HFFR y flexible para diversas aplicaciones, U0/U: 300/500 V
Beneficios
- Montaje rápido y fácil
- Aplicaciones diversas
Ámbito de uso
- Ingeniería de planta
- Uso en aplicaciones ferroviarias
- Industria del automóvil
- Abrazadera de montaje para cables, tubos conductores y tuberías
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
- Descripción de clase ETIM 5.0: soporte para tubo protector
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
- ETIM 6.0 Class-Description: soporte para tubos flexibles de protección
Material
- Acero galvanizado
Policloropreno
Rango de temperaturas
- -35 °C hasta +100 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.