Terminales tubulares de níquel

Terminal tubular de níquel, resistente al calor hasta +650 °C, para uso con conductores unipolares ÖLFLEX® HEAT, disponible en diferentes dimensiones.

Ingeniería de plantaOil & GasApto para uso en exterioresResistente al calorResistente a temperaturas

No data available for display
No data available for display
Referencia Certificación ULLongitud (mm)d mmUnidad base

Precio (base)

63207020
No16,51,6
63207021
No17,51,6
63207022
No191,6
63207023
No16,52,3
63207024
No17,42,3
63207025
No192,3
63207026
No222,3
63207027
No22,53,6
63207028
No243,6
63207029
No253,6
63207030
No30,53,6
63207031
No26,54,5
63207032
No28,54,5
63207033
No28,55,5
63207034
No33,55,5
63207035
No37,55,5
63207036
No435,5

Beneficios

  • Resisten temperaturas de hasta +650 °C.
  • Compatible con conductores unipolares ÖLFLEX® HEAT igualmente resistentes al calor con conductores de níquel.
  • Las resistencias de contacto más bajas se logran en contacto con conductores de níquel puro.
  • Válido para su uso con herramientas de crimpado KLAUKE.
  • La superficie de montaje plana y el procesamiento preciso simplifican el proceso de crimpado.

Ámbito de uso

  • Para crear una conexión crimpada segura con cables redondos de hilo fino y múltiples conductores de las clases 2 y 5 según DIN EN 60228.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
  • Descripción de clase ETIM 5.0: terminales para conductores de cobre

Material

  • Aleación de níquel

Rango de temperaturas

  • Temperatura (máx.): +650°C

  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.