
Terminales
Terminales tubulares para clase 2 y 5, hasta 400 mm2
Algunos de los productos más utilizados


95R6 COPPER CABLE LUG 6 M6
95R6 COPPER CABLE LUG 6 M6
63207073
Terminal tubular de cobre, resistente al calor hasta +180 °C, para uso con cables/conductores unipolares ÖLFLEX® HEAT, disponible en diferentes dimensiones.

80V6 V2A CABLE LUG 1.5-2.5 M6
80V6 V2A CABLE LUG 1.5-2.5 M6
63207042
Terminal tubular de acero inoxidable V2A, resistente al calor hasta +400 °C, para uso con cables/conductores unipolares ÖLFLEX® HEAT, disponible en diferentes dimensiones.

57N6 NICKEL CABLE LUG 1.5-2.5 M6
57N6 NICKEL CABLE LUG 1.5-2.5 M6
63207026
Terminal tubular de níquel, resistente al calor hasta +650 °C, para uso con conductores unipolares ÖLFLEX® HEAT, disponible en diferentes dimensiones.

TUBE CABLE LUGS KRFS 50/10
TUBE CABLE LUGS KRFS 50/10
61803472
Terminales tubulares KRFS estrechos para cables de las clase 2, 5 y 6, especialmente ideados para su instalación a través de prensaestopas

CRIMPING PLIERS PEW 8.286
CRIMPING PLIERS PEW 8.286
61813737
PEW 8.186 Alicates de engarzado para prensar manguitos terminales aislados con prensado hexagonal, fabricados en Alemania, rápidos y fiables

CRIMPING PLIERS PEW 8.185
CRIMPING PLIERS PEW 8.185
61813736
Herramienta/alicates de crimpado PEW 8.185 para manguitos terminales aislados con crimpado cuadrado, fabricada en Alemania, rápida y efectiva

CRIMPING PLIERS PEW 12S
CRIMPING PLIERS PEW 12S
61814610
PEW 12: alicates de crimpado universales con matrices intercambiables, cierre paralelo de las matrices, fabricados en Alemania, diseño ergonómico

CRIMPING PLIERS HYDRAULIC V 1311
CRIMPING PLIERS HYDRAULIC V 1311
61795925
V 1311: alicates de crimpado hidráulicos para terminales de 10-400 mm², perfil de crimpado hexagonal. Fuerza de prensado: 13 t

CRIMPING PLIERS T 2288
CRIMPING PLIERS T 2288
61790961
T 228: alicates de crimpado para terminales y conectores de carriles, 10-25 mm2, perfil de crimpado: hexagonal, probado conforme a SEN 245010

CRIMPING PLIERS KWB 4099
CRIMPING PLIERS KWB 4099
61722130
KWB 4099: alicates para crimpar terminales no aislados desde 4,0 hasta 10,0 mm². Perfil de crimpado: W. Diseño ergonómico

CRIMPING PLIERS DKB 0325
CRIMPING PLIERS DKB 0325
61722110
DKB 0325/DKB 0360: Alicates de engarzado para prensar extremos de cable no aislados de 0,35-6,0 mm2, perfil de prensado: prensado de mandril, elevada ergonomía de la herramienta

KRB 0560 WO. LOCATOR
KRB 0560 WO. LOCATOR
61790950
KRB 0560: alicates de crimpado para terminales planos no aislados 4,8 y 6,3 desde 0,5 hasta 6mm². Perfil de crimpado:enrollado. Diseño ergonómico

CRIMPING PLIERS DRB 0505
CRIMPING PLIERS DRB 0505
61790930
DRB 0505/DRB 0115: alicates de crimpado para conectores planos/de panel no aislados 2,8 desde 0,5 hasta 6 mm². Perfil de crimpado: enrollado, diseño ergonómico

PANEL CONNECTOR ISO SPOUT
PANEL CONNECTOR ISO SPOUT
61794980
Manguito ISO: manguito/cubierta aislante de PVC para conectores de panel

RING CABLE LUGS L-RC 8
RING CABLE LUGS L-RC 8
63104370
Terminales de cable aislados Easy-Entry (terminales tipo anillo, tipo horquilla (estrechos), tipo brida horquilla, tipo pin, conectores circulares, manguitos conectores, conectores de carriles, juntas finales)

CRIMPING PLIERS KEB 3550
CRIMPING PLIERS KEB 3550
61791095
Alicates de crimpado KEB 3550 para punteras terminales aisladas y no aisladas hasta 50 mm²

CRIMPING PLIERS KEB 1025
CRIMPING PLIERS KEB 1025
61791065
Alicates de crimpado ergonómicos KEB 1025 para terminales de hasta 25 mm²

ASSORTMENT BOX TWIN
ASSORTMENT BOX TWIN
61802046
Los terminales TWIN para armarios de distribución y la fabricación de equipos se guardan en una práctica caja con un surtido en diferentes secciones.
- Terminales tubulares KR/ KRT/ KRF
- Terminales tubulares KRFN
- Terminales tubulares KRFN
- Terminales tubulares de cobre
- Terminales tubulares V2A
- Terminales tubulares de níquel