ÖLFLEX® SPIRAL 400 P
Cables espiral de PUR con resistencia mecánica incrementada
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P - PUR, cable en espiral resistente a químicos, aceites y a la abrasión para uso en máquinas, construcción de plantas y de herramientas
- Alta resistencia a benzoles, bencinas y demás substancias según el apéndice T1
- Gran resistencia mecánica
- Disponible en secciones a partir de 0,5 mm²
Beneficios
- Gran fuerza de recuperación y longitudes
de extensión de hasta 3 veces la longitud
de la espiral sin extender - Mayor durabilidad en aplicaciones agresivas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
- Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
Ámbito de uso
- Como cables de control y alimentación en máquinas
- Construcción de maquinaria
- Construcción de aparatos
Características de producto
- Resistente a microbios, hidrólisis y a casi todos los aceites minerales
- Gran resistencia química a los benzoles, bencenos y otros agentes, como se indica en la Tabla de selección T1 en el Apéndice
- Resistente a la abrasión y cortes
Norm references / Approvals
- Conductor basado en VDE 0812/0285
- Cubierta exterior basada en VDE 0250/0285
Composición de producto
- Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
- Aislante del conductor: PVC P8/1 especial
- Uso de talco
- Cubierta exterior de PUR especial
- Longitud de los extremos rectos: 1er extremo = 200 mm, 2º extremo = 600 mm
- Versiones sin la designación LAPP obligatoria, pero con otras longitudes, longitudes de extremos y formas de extremos disponibles bajo demanda
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
- Descripción de clase ETIM 5.0: Cable espiralizado
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000247
- ETIM 6.0 Class-Description: cable en espiral
Código de identificación de conductores
- Negro con números blancos según VDE 0293-334
Formación del conductor
- Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5
Tensión nominal
- U0/U: 300/500 V
Tensión de prueba
- 3000 V
Conductor de protección
- G = con conductor de protección AM/VE
- X = sin conductor de protección
Rango de temperaturas
- Uso flexible: +5 °C a +50 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
- Versiones sin la designación LAPP obligatoria, pero con otras longitudes, longitudes de extremos y formas de extremos disponibles bajo demanda
