ÖLFLEX® VFD 2XL

Multi-listed, flexible VFD cable

ÖLFLEX® VFD 2XL - cable VFD apantallado para instalación fija o uso móvil ocasional con aprobación UL TC-ER.

  • Conexiones VFD de accionamiento y motor
  • Amplio rango de aplicación (NFPA 70/NEC), conforme a NFPA 79 paramaquinaria industrial
  • Conformidad con EMC (CEM)

No propagador de la llamaResistencia mecánicaResistente a aceitesProtección frente a señales de interferencia

CEULC_ULC_RUECOLAB

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²/AWGDiámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

700700
4 G 1,512.9104,16238
700701
4 G 2,514.8148,8292
700702
4 G 416.7214,272384
700703
4 G 618.0296,112476
700704
4 G 1022.5443,424856
700705
4 G 1625.9770,7841317
700706
4 G 4AWG29.4955,2961570
700707
4 G 2AWG33.81.458,242173

Beneficios

  • Grosor reducido de la pared de aislamiento, por lo tanto ahorra espacio de instalación
  • Sus múltiples certificados permiten reducir las existencias de diferentes productos, disminuyendo así los costes de almacenamiento
  • Económico, de fácil instalación, ya que no precisa de canalizaciones cerradas (apto para instalaciones abiertas)
  • La construcción de baja capacidad permite mayores longitudes de cable entre convertidor y accionamiento
  • Con homologación UL TC-ER y c(UL) CIC/TC

Ámbito de uso

  • Cable de conexión entre el convertidor de frecuencia y el motor
  • Para instalación fija o movimiento
    ocasional.
  • Atmósferas potencialmente explosivas (Class 1 Division 2) según artículo NEC 501
  • Ingeniería de planta
  • Maquinaria industrial y máquina-herramienta

Características de producto

  • Resistente a aceites según UL OIL RES I & II
  • No propagador de incendio según CSA FT4; UL (Ensayo vertical)
  • 90°C Wet or Dry; -40°C Cold Bend;-25°C Cold Impact
  • Resistente a la luz solar; enterrado directo

Norm references / Approvals

  • UL TC-ER (Exposed Run) según UL 1277
  • Class 1 Division 2 según artículo NEC 336, 501
  • Cable flexible Motor Supply según UL 2277
  • c(UL) CIC/TC FT4; cRU AWM I/II A/B FT4
  • CE (50V - 1kV)

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre estañado
  • Aislante del conductor: XLPE
  • Cinta longitudinal de aluminio.
  • Pantalla de trenza de hilos de cobre estañado
  • Cubierta exterior: elastómero termoplástico formulado especialmente (TPE), negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos

Certificaciones

  • EE. UU.: UL TC-ER, WTTC, alimentación de motor flexible
    Canadá: c(UL) CIC/TC FT4, cRU AWM I/II A/B FT4

Formación del conductor

  • Hilos finos

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 7,5 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • UL TC: 600V/2000V
    UL Flexible Motor Supply: 1000V
    c(UL) CIC/TC: 600V
    cRU AWM: 1000V
  • IEC U0/U: 600/1000 V

Tensión de prueba

  • 6000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de -25°C a +90°C
    Instalación fija: de -40°C a +90°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la configuración deseada (p. ej. 1 bobina de 610 m u 8 rollos de 76 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.