ÖLFLEX® SERVO 7TCE
Cable servo con múltiples certificados, con par opcional para freno y sensor de temperatura
Cable SERVO ÖLFLEX® 7TCE: cable servo apantallado para instalación fija o uso flexible ocasional con certificación UL TC-ER.
- Apto para servomotores de diversos fabricantes
- Amplio rango de aplicación (NFPA 70/NEC), conforme a NFPA 79 paramaquinaria industrial
- Conformidad con EMC (CEM)
Beneficios
- Un cable único y común para múltiples circuitos.
- Sus múltiples certificados permiten reducir las existencias de diferentes productos, disminuyendo así los costes de almacenamiento
- Económico, de fácil instalación, ya que no precisa de canalizaciones cerradas (apto para instalaciones abiertas)
- La construcción de baja capacidad permite mayores longitudes de cable entre convertidor y accionamiento
- Con homologación UL TC-ER y c(UL) CIC/TC
Ámbito de uso
- Cable de conexión entre el servocontrolador y el motor
- Para instalación fija o movimiento
ocasional. - Atmósferas potencialmente explosivas (Class 1 Division 2) según artículo NEC 501
- Ingeniería de planta
- Maquinaria industrial y máquina-herramienta
Características de producto
- Resistente a aceites según UL OIL RES I & II
- No propagador de incendio según CSA FT4; UL (Ensayo vertical)
- -40°C Cold Bend; -25°C Cold Impact; 90°C Wet or Dry
- Resistente a la luz solar; enterrado directo
Norm references / Approvals
- UL TC-ER (Exposed Run) según UL 1277
- Class 1 Division 2 según artículo NEC 336, 501
- Cable flexible Motor Supply según UL 2277
- c(UL) CIC FT4 (18AWG - 14AWG);
cRU AWM I/II A/B FT4
Composición de producto
- Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo
- Aislante del conductor: XLPE
- Diseño individual dependiendo de cada referencia: conductores de alimentación con uno o dos pares de control apantallados independientemente. Pares de control y alimentación trenzados con longitudes de paso corto
- Pantalla de trenza de cobre estañado
- Cubierta exterior: Elastómero termoplástico con diseño especial (TPE), naranja
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje
Código de identificación de conductores
- Conductores de potencia: negros con marcaje U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; GN/YE conductor de protección
- Diseños opcionales con
un par de conductores de control: negro; blanco
Dos pares de conductores de control: negro con números blancos: 5, 6, 7, 8
Certificaciones
- EE. UU.: UL TC-ER, Flexible Motor Supply Canadá: c(UL) CIC/TC FT4, cRU AWM I/II A/B FT4
Formación del conductor
- Hilos finos
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
- Instalación fija: 6 x diámetro exterior
Tensión nominal
- UL TC: 600V
UL Flexible Motor Supply: 1000V
c(UL) CIC/TC: 600V
cRU AWM: 1000V - IEC U0/U: 600/1000 V
Tensión de prueba
- 2000 V
Conductor de protección
- G = con conductor de protección AM/VE
Rango de temperaturas
- Uso flexible ocasional: de -25°C a +90°C
Instalación fija: de -40°C a +90°C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la configuración deseada (p. ej. 1 bobina de 610 m u 8 rollos de 76 m)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.