EPIC® ULTRA H-B 6 SGR LB

Carcasas robustas y fiables para la industria con protección frente EMC

Carcasa de conector rectangular EPIC®, protección CEM, resistente a la corrosión, UL50E, Nema250

  • Protección frente a EMC (CEM)
  • Resistente a la corrosión
  • Hecho en Alemania

Gran resistencia químicaAlcance de sujeción amplioResistente a la corrosiónAhorro en tiempo de instalaciónProtección frente a descarga de tracciónAhorro de espacioRobustoPrensaestopas SKINTOP® integradoConector con carcasa estándarProtección frente a señales de interferenciaImpermeable

CEVDEcRUus

Referencia Article descriptionRango de alcance en mmØ mínimo sobre malla en mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Carcasa H-B: base de montaje en superficie (1 entrada de cable, palanca simple)
70250207
ULTRA H-B 6 SGR LB 6-136 - 13-1
70250268
ULTRA H-B 6 SGR LB 6-13 BRUSH6.0 - 13.051
70250208
ULTRA H-B 6 SGR LB 9-179 - 17-1
70250209
ULTRA H-B 6 SGR LB 9-17 BRUSH9 - 1751

Beneficios

  • Pantalla de 360º óptima, de baja resistencia
  • Uso universal gracias a la elevada resistencia a la corrosión y la elevada protección frente a las influencias medioambientales.
  • Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
  • Rápida instalación en comparación con otros sistemas existentes
  • Capaz de soportar grandes fuerzas mecánicas

Ámbito de uso

  • En ambientes EMC críticos
  • Para aplicaciones fijas y flexibles en el ámbito de industria de maquinaria y energía eólica
  • Maquinaria de construcción
  • Construcción de motores eléctricos

Características de producto

  • Carcasas que indican "BRUSH", vienen con el contacto tipo BRUSH para el contacto de pantalla.
  • Enchufable a carcasas estándar
  • Resistente a la corrosión conforme a DIN EN 6988
  • Ensayo en niebla salina conforme a IEC 68-2-52, intensidad 2
  • Prueba de salpicadura de sal conforme a DIN EN ISO 9227, método NSS, período de prueba 480 horas

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa: cinc fundido niquelado
    Palancas y tornillos: acero inoxidable
    Sellado: NBR
  • Prensaestopas
    Cuerpo: latón niquelado
    Inserto: PA
    Sellado: elastómero especial

Grado de protección:

  • IP 65
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (cerrado)

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.