| 
                                     7027012
                                     | 3 x 1,0 | 6.3 | último diseño ISO blanco/marrón/azul | 28,8 | 63 |  |  |  | 
| 
                                     7027064
                                     | 5 x  1,0 | 7.5 | blanco/marrón/verde/rojo/gris | 48 | 97 |  |  |  | 
| 
                                     7027065
                                     | 5 x  1,0 + 1 x 2,5 | 9 | 1.0=verde/marrón/azul/violeta; 2.5=blanco | 72 | 133 |  |  |  | 
| 
                                     7027066
                                     | 5 x  1,0 + 1 x 2,5 | 9 | 1.0=amarillo/negro/rojo/azul/violeta; 2.5=blanco | 72 | 133 |  |  |  | 
| 
                                     7027015
                                     | 5 x 1,0 + 1 x 2,5 | 9 | 1.0=marrón/amarillo/rojo/gris/violeta; 2.5=blanco último diseño ISO | 72 | 133 |  |  |  | 
| 
                                     7027016
                                     | 5 x 1,0 + 1 x 2,5 | 9 | 1.0=marrón/amarillo/rojo/gris/violeta; 2.5=blanco último diseño ISO | 72 | 133 |  |  |  | 
| 
                                     7027007
                                     | 7 x 0,75 | 7.6 | blanco/negro/amarillo/rojo/verde/marrón/azul | 50,4 | 101 |  |  |  | 
| 
                                     7027067
                                     | 7 x 1,5 | 8.9 | blanco/negro/amarillo/rojo/verde/marrón/azul | 100,8 | 166 |  |  |  | 
| 
                                     7027068
                                     | 6 x 1,5 + 1 x 2,5 | 10.3 | ISO 4141 1.5=negro/amarillo/rojo/verde/marrón/azul; 2.5=blanco | 110,4 | 187 |  |  |  | 
| 
                                     7027070
                                     | 10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5) | 14.4 | blanco con números impresos en negro; 1.5=Núm. 1-3,5-8,10-12; 2.5=Núm. 4,9,13; 1.5=Núm. 14,15 | 244,8 | 391 |  |  |  | 
| 
                                     7027010
                                     | 10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5) | 14.4 | ISO 12098 | 244,8 | 391 |  |  |  | 
| 
                                     7027071
                                     | 10 x 1,5 + 3 x 2,5 | 14.4 | blanco con números impresos en negro; 1.5=Núm. 1-3,5-8,10-12; 2.5=Núm. 4,9,13 | 216 | 367 |  |  |  | 
| 
                                     7027017
                                     | 5 x 1,5 + 2 x 2,5 | 10.3 | 1.5=negro/amarillo/verde/marrón/azul; 2.5=blanco/rojo | 120 | 217 |  |  |  | 
| 
                                     7027004
                                     | 8 x 1,5 + 5 x 2,5 | 14.8 | 1.5=amarillo/azul/verde/marrón/rojo/negro/rosa/blanco-azul; 2.5=blanco/naranja/gris/blanco-negro/blanco-rojo | 235,2 | 360 |  |  |  | 
| 
                                     7027073
                                     | 9 x 1,5 + 4 x 2,5 | 14.8 | blanco con números impresos en negro; 1.5=Núm. 2,4-8,10-12; 2.5=Núm. 1,3,9,13 | 225,6 | 352 |  |  |  | 
| 
                                     7027074
                                     | 4 x 6 + 1 x 1,5 | 13.7 | 1.5=gris; 6.0=marrón/rojo/negro/azul | 244,8 | 352 |  |  |  |