ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y, cable de alimentación y control de PUR/PVC para vehículos comerciales, aplicaciones en camiones, 60 V CC, ADR, TÜV, ISO6722, ISO4141-3

  • Para vehículos industriales
  • Para transporte de materiales peligrosos
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios

Apto para uso en exterioresGran resistencia químicaResistencia mecánicaResistente a aceitesResistente a radicación UV

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]ColorÍndice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y
7027080
2 x 1,06blanco/negro19,255
7027081
2 x 1,06blanco/marrón19,255
7027020
2 x 1,56.6blanco/negro28,868
7027021
2 x 1,56.6blanco/marrón28,868
7027082
3 x 1,06.3negro/marrón/azul28,867
7027022
3 x 1,06.3último diseño ISO blanco/marrón/azul28,867
7027083
4 x 1,06.8blanco/negro/rojo/marrón38,481
7027084
5 x 1,07.5blanco/marrón/verde/rojo/gris4897
7027085
5 x 1,0 + 1 x 2,591.0=verde/marrón/azul/violeta; 2.5=blanco72133
7027025
5 x 1,0 + 1 x 2,591.0=marrón/amarillo/rojo/gris/violeta; 2.5=blanco último diseño ISO72133
7027130
7 x 0,757.3blanco/negro/amarillo/rojo/verde/marrón/azul50,4101
7027088
7 x 1,58.9blanco/negro/amarillo/rojo/verde/marrón/azul100,8166
7027089
8 x 1,5 + 1 x 2,511.7ISO 4141 + gris/violeta139,2239
7027090
10x1,5+3x2,5+1x(2x1,5)14.4blanco con números impresos en negro; 1.5=Núm. 1-3,5-8,10-12; 2.5=Núm. 4,9,13; 1.5=Núm. 14,15244,8391
7027030
10x1,5+3x2,5+1x(2x1,5)14.4ISO 12098244,8395
7027091
10x1,5+3x2,514.4blanco con números impresos en negro; 1.5=Núm. 1-3,5-8,10-12; 2.5=Núm. 4,9,13216367
7027031
10x1,5+3x2,514.41.5=amarillo/verde/azul/negro/marrón/rojo/rosa/gris/blanco-negro/blanco-azul; 2.5=blanco/naranja/blanco-rojo216367
7027046
2 x 0,75 + 2 x 1,57.20.75=blanco/marrón; 1.5=amarillo/verde43,285
7027092
2 x 6 + 3 x 1,5 ABS12.1DIN 72570 6.0=rojo/marrón; 1.5=negro/amarillo/blanco158,4267
7027093
2x6+3x1,5+1x(2x1,5) EBS12.1DIN 72570 6.0=rojo/marrón; 1.5=negro/amarillo/blanco; 1.5=blanco-gris/blanco-marrón187,2321
7027094
2x4+3x1,5+1x(2x1,5) EBS11.94.0=rojo/marrón; 1.5=negro/amarillo/blanco; 1.5=blanco-gris/blanco-marrón148,8257
7027024
18 x 1,513.7blanco con números impresos en negro259,2407
7027032
25 x 1,516.1blanco con números impresos en negro360560

Beneficios

  • Con la aprobación especial de ADR
  • La aprobación ADR permite el uso en vehículos que transportan mercancías peligrosas

Ámbito de uso

  • Para vehículos industriales
  • Cableado de equipamiento eléctrico de remolques y semi-remolques

Características de producto

  • Resistente a la radiación UV
  • Resistente al frío
  • Resistente a la mayoría de aceites, condiciones climáticas y productos químicos
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios

Norm references / Approvals

  • ISO 4141 y DIN/ISO 6722

Composición de producto

  • Conductor made of bare copper wires
  • Aislamiento de base de PVC
  • Cubierta interior de PVC especial.
  • Cubierta exterior de PUR especial

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • ISO 4141-3

Capacidad del par de datos

  • Relacionada con la distancia entre conductores, máx. 50 pF/m y entre cada conductor de datos y los demás conductores del cable, máx. 100 pF/m.

Formación del conductor

  • Hilos finos, según DIN/ISO 6722

Radio de curvatura mínimo

  • 12 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • 60 V

Tensión de prueba

  • 5 kV valor eficaz mínimo 5 min.

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -40° C a +85° C
  • Área de aplicación, Clase A

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.