UNITRONIC® ROBUST S/A FD
Cable altamente flexible para sensor/actuador, libre de halógenos, resistente a una amplia variedad de medios químicos
Cables para cableado de sensores/actuadores en entornos exigentes. Para uso en cadenas de arrastre, libre de halógenos, para conectar con conectores M8 y M12.
- Good chemical resistance please see Appendix T1
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Flexible a bajas temperaturas
Beneficios
- Resistencia excepcional frente al ozono, radicación UV y circunstancias meteorológicas adversas, con un amplio rango de temperaturas que permite un uso versátil tanto en aplicaciones interiores como exteriores
- Resistente al contacto con bioaceites, emulsiones, grasas y ceras de origen vegetal, animal o sintético
- Alto rendimiento frente al agua fría y caliente, así como detergentes y refrigerantes hidrosolubles
- Apto para limpieza con vapor
- Buena resistencia a compuestos de amoníaco y biogases
Ámbito de uso
- Tecnología de automatización
- Fabricación de máquina-herramienta, tecnología médica, lavanderías, equipos de lavado de coches, industria química, fábricas de compostaje, plantas de tratamiento de aguas residuales
- Industria de alimentación y bebidas, especialmente para equipos de producción y procesamiento de productos lácteos y cárnicos
Características de producto
- Buena resistencia química frente a liquidos hidráulicos basados en éster
- Resistente al ozono, la radiación UV y la intemperie conforme a EN 50396 y HD 605 S2
- Apto para uso en cadenas portacables
- Resistente a la torsión
- Libre de halógenos
Norm references / Approvals
- Resistencia certificada frente a agentes desinfectantes y de limpieza utilizados en la industria de la alimentación y bebidas
- ECOLAB®
Estándar industrial en el campo profesional de la limpieza y desinfección
Composición de producto
- Hilos extrafinos de cobre desnudo
- Aislamiento del conductor: PE (Polietileno)
- Código de colores:
3 pines: marrón, azul, negro
4 pines: marrón, blanco, azul, negro
5 pines: marrón, blanco, azul, negro, gris - Cubierta exterior de TPE especial
- Color de cubierta: negro
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible
Código de identificación de conductores
- según EN 60947-5-2
Formación del conductor
- Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6
Radio de curvatura mínimo
- Móvil: 5 veces el diámetro exterior
- Instalación fija: 3 x diámetro exterior
Rango de temperaturas
- Uso flexible: de -40°C a +90°C
- Instalación fija: -50ºC a +90ºC
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipos adicionales por encargo.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
