e-Shop

UNITRONIC® SENSOR master cable

Referencia DenominaciónDimensión en mm²Diámetro exterior [mm]Conductor / material de la cubiertaÍndice de cobre [kg/km]Unidad base

Precio (base)

UNITRONIC® SENSOR COMBI
7038880
Li9Y11Y3x0,75+4x0,346,6PP/PUR34,5
7038881
Li9Y11Y3x1,0+8x0,58,4PP/PUR67,2
7038882
Li9Y11Y3x1,0+16x0,59,8PP/PUR105,6

Beneficios

  • Solución rentable para cableado de distribuidores S/A con cable master desenchufable
  • Cable universal para instalaciones S/A

Ámbito de uso

  • Tecnología de automatización
  • Construcción de maquinaria
  • Ingeniería de planta
  • Construcción de herramientas
  • Industria del automóvil

Características de producto

  • Conductores para alimentación:
    3x0,75 mm² y 3x1,0 mm²
  • Conductores para el cable de señal:
    4x0,34 mm², 8x0,5mm, 16x0,5mm²
  • Apto para uso en cadenas portacables
  • Libre de halógenos conforme a VDE 0472-815
  • No propagador de la llama según UL 1581 FT-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

Composición de producto

  • Hilos finos de cobre desnudo
  • Diámetro de hilo individual:
    0,34 mm2 = (43 x 0,10 mm)
    0,5mm2 = (19 x 0,18 mm)
    0,75 mm2 = (21 x 0,205 mm)
    1,0 mm² = (55 x 0,15 mm)
  • Aislamiento de conductor: PP
  • Cubierta: PUR, negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Formación del conductor

  • Conductor trenzado, hilo fino

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible: 10 x diámetro exterior

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C
  • Uso flexible: de -5 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Tamaño de embalaje: Rollo de 100 m
  • Los cables están impresos
  • Otras variantes del cable combinado bajo demanda
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Para información técnica más detallada, consulte la hoja de especificaciones técnicas