UNITRONIC® SPIRAL
Cable espiral con cubierta de PUR y apantallado general para la protección CEM (EMC)
Cable en espiral UNITRONIC® SPIRAL apantallado PUR, resistente a la abrasión, cable de datos y control para uso en procesamiento de datos, ingeniería de medición y de control
- Protegido contra interferencias electromagnéticas
- Cubierta exterior de PUR
Beneficios
- Protección total contra las influencias de alta frecuencia y garantía de la transmisión exacta del impulso
- Longitudes extendidas de hasta 4 veces la longitud de la espiral sin extender
Ámbito de uso
- En la ingeniería de medición, regulación y control
- Utilizado donde sean necesarion cables apantallados de pequeñas dimensiones
- Para requisitos demandados en aplicaciones electrónicas
- Equipos de medición y manipulación
- Sistemas de transporte y transmisión.
Características de producto
- Resistencia a la abrasión y a cortes
- Sumamente flexible
Composición de producto
- Base: UNITRONIC® LiYD11Y
- Conductor made of bare copper wires
- Aislamiento de base de PVC
- Pantalla de hilos de cobre enrollados
- Cubierta exterior: poliuretano (PUR) mezcla
- Longitud de los extremos rectos: 1er extremo = 200 mm, 2º extremo = 600 mm
- Versiones sin la designación LAPP obligatoria, pero con otras longitudes, longitudes de extremos y formas de extremos disponibles bajo demanda
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
- Descripción de clase ETIM 5.0: Cable espiralizado
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000247
- ETIM 6.0 Class-Description: cable en espiral
Código de identificación de conductores
- DIN 47100
Tensión de cresta de trabajo
- 250 V (no apto para aplicaciones de alimentación)
Formación del conductor
- Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6
Tensión de prueba
- 1200 V
Rango de temperaturas
- Uso flexible: de -5 °C a +50 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
- Versiones sin la designación LAPP obligatoria, pero con otras longitudes, longitudes de extremos y formas de extremos disponibles bajo demanda
