Conector RJ45 CAT.6 Hirose TM21

Conector RJ45 para montaje en campo; apto para la transmisión de 1 Gbit; apto para el uso industrial y el entorno de Office; Hirose TM21

Referencia DenominaciónDiámetro exterior máx. (mm)Diámetro máx. de conductor incluyendo el aislanteAWG 7-hilosUnidad base

Precio (base)

CE6324
Conector RJ45 CAT.6 Hirose TM216,6127-24

Características de producto

  • Totalmente apantallado
  • Fácil de manipular
  • Incluye protección contra flexión y placa guía
  • Protección a la flexión: beige

Norm references / Approvals

  • Cat. 6 conforme a ISO/IEC 11801

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)

  • Hirose es una marca registrada de HIROSE ELECTRIC Group
  • También hay otros modelos disponibles en diferentes colores.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.